CK6,0-ED-6,00M DCC AG
-
压接插针
1556215
压接插针, 系列: HC-M-...-25, HC-DCC4-I-CT-HW, 针式插头, 车削, 触点直径: 6 mm, 额定电流: 100 A, 接线容量: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , 插针材料: 铜合金
压接插针, 系列: HC-M-...-25, HC-DCC4-I-CT-HW, 针式插头, 车削, 触点直径: 6 mm, 额定电流: 100 A, 接线容量: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , 插针材料: 铜合金