优势
- 节省DIN导轨安装空间,安装简单方便
- 终端紧固件型号多样,便于卡扣固定
- 采用中性汇流条和多种支架,实现高质量中性接线
- 电缆扎带种类丰富,便于捆扎和固定电缆
DIN导轨
DIN导轨
DIN导轨产品系列涵盖各种型号导轨。标准DIN导轨也在产品组合之列。DIN导轨分为多种标准尺寸,如NS 35/7.5、NS 35/15或NS 15。DIN系列导轨还包括镀锌和无涂层型号产品。打孔和未打孔型DIN导轨亦在供货之列。除DIN导轨外,DIN导轨产品组合还提供C型和G型DIN导轨。
卡接安装用终端紧固件
终端紧固件
终端紧固件产品系列包括用于DIN、C型和G型DIN导轨的各款产品。针对应用广泛的DIN导轨,除拧接式终端紧固件外,我们还提供卡接型产品。这些终端紧固件无需工具或其他固定措施,即可卡接到DIN导轨上。卡接时,终端紧固件将嵌入DIN导轨的金属部分,进而使二者紧密贴合。此外,卡接式终端紧固件无需保养。同拧接式终端紧固件一样,此类产品仅可使用螺丝刀旋开, 有效防止意外松脱。
中性汇流条
中性汇流条和支架
为方便安装中性导线,该产品组合提供了三款不同的中性汇流条。此处展示6 x 6 mm和3 x 10 mm尺寸的汇流条。菲尼克斯电气还提供多种用于安装中性汇流条的支架。3 x 10型号的汇流条产品种类较为丰富。用户可选择用于DIN导轨安装或直接安装的适配器。导轨安装型NLS适配器涵盖不同型号。用户可借此控制NLS到DIN导轨的距离和导轨高度。
电缆扎带
电缆扎带
电缆扎带产品可便捷、安全地完成电缆捆扎,用途十分广泛。除标准塑料电缆扎带外,产品还包括耐高温、抗紫外线和耐候的特殊扎带。此外,还有用于恶劣环境条件的不锈钢电缆扎带。针对食品、化工和制药行业,您亦可使用可检测电缆扎带。
若需可拆卸型电缆束,则使用可拆卸电缆扎带或扎丝。而固定式电缆束则采用带孔眼的扎带型号。
控制柜制造
适用于各行业控制柜的紧固材料
紧固材料广泛应用于各行各业。菲尼克斯电气产品质量远超严苛的规范和标准要求,多数行业均可放心使用。针对食品等特殊行业,我司则推出了可检测电缆扎带等特殊产品。
这让我们能够为各行业的客户提供优质服务。