HC-D 25-EBUC-R
-
插芯
1679524
HEAVYCON孔式插芯,D25系列,25芯,压接,冲压插针
产品详情
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 产品类型 | 固定芯数的插芯 |
| 系列 | HC-D |
| 类型 | D25 |
| D50 | |
| 位数 | 25 |
| 连接图表 | 25+PE |
| 触点类型 | 冲压 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 22.7 mm |
| 高度 | 36 mm |
| 长度 | 73 mm |
| 钻孔距离,水平 | 66 mm |
| 钻孔距离,垂直 | 16 mm |
| 机械特性 | |
| 接点直径 | 1.6 mm |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 16 |
| 单根电线的剥线长度 | 3 mm +0,5 mm (0.14 mm² ... 0.5 mm²) |
| 3.5 mm +1 mm (0.5 mm² ... 1.5 mm²) | |
| 额定电压(III/3) | 250 V |
| 额定过电压 | 4 kV |
| 额定电流 | 10 A |
| 测试电压 | 4 kV AC |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag(选配Au) |
| 接触件载体材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C (包括针位加热) |
| 结构和测试规定 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1,DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 测试 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1,DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| 订货号 | 1679524 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | AF7ABE |
| 产品关键代码 | AF7ABE |
| GTIN | 4017918163754 |
| 单件重量(含包装) | 45.32 g |
| 单件重量(不含包装) | 45.32 g |
| 原产地 | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |