SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR SHX - 插芯
1239189

插芯,电源,4-位置,针式插头, 直头, M12,T-编码,THR焊接, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
包装可用于自动取放和组装
提供所有公共引脚分配和编码
设备整合极为方便轻松:借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中
未插接时,设备可选配垫片