穿板式安装, 产品范围: Sunclix, 光伏连接器, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 1, 额定电压: 1000 V DC, 额定电流: 40 A, 连接方法: 压接, 触点类型: 针脚
菲尼克斯电气现场装配连接器是光伏系统布线的理想解决方案。无论是交流电或直流电、圆形或矩形:太阳能光伏连接器可满足各种要求。设备连接器、PCB连接技术和附件完善了产品组合。
更多信息穿板式安装, 产品范围: Sunclix, 光伏连接器, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 1, 额定电压: 1000 V DC, 额定电流: 40 A, 连接方法: 压接, 触点类型: 针脚
穿板式安装, 产品范围: Sunclix, 光伏连接器, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 1, 额定电压: 1000 V DC, 额定电流: 40 A, 连接方法: 压接, 触点类型: 孔式插头
穿板式安装, 产品范围: Sunclix, 螺母, 位数: 0
穿板式安装, 产品范围: Sunclix, 设备连接器,板前安装, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 4 mm2, 额定电流: 27 A, 连接方法: 压接, 触点类型: 针脚
光伏插拔式连接器, 产品范围: Sunclix, 保护盖, 颜色: 黑色。 自密封,无互锁,组件包括:1个连接器侧保护盖和1个耦合器侧保护盖
穿板式安装, 产品范围: Sunclix, 设备连接器,板前安装, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 4 mm2, 额定电流: 27 A, 连接方法: 压接, 触点类型: 孔式插头
光伏插拔式连接器, 产品范围: Sunclix, 盖板, 颜色: 黑色
穿板式安装, 产品范围: Sunclix, 设备连接器,板前安装, 位数: 1, 最小导线横截面: 6 mm2, 连接方法: 压接, 触点类型: 孔式插头
穿板式安装, 产品范围: Sunclix, 设备连接器,板前安装, 位数: 1, 最小导线横截面: 6 mm2, 连接方法: 压接, 触点类型: 针脚
压接插针, 产品范围: PRC 35, 压接插针, 最大导线横截面: 4 mm2, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 32 A, 连接方法: 压接, 触点类型: 针脚。 根据DIN EN 60352‑2的要求,使用压接触点来压接导线
光伏系统用设备连接器新增SUNCLIX系列产品。此类连接器尤其适用于逆变器及汇流箱布线。产品采用专利螺钉速连技术,
固定操作快速可靠。
SUNCLIX连接器采用压接技术,轻松实现可靠的光伏模块接线。新款连接器配备Unlock系统,
解锁便捷,尤其适用于逆变器及汇流箱布线。
新款SUNCLIX回拉式弹簧连接器适用线径在6 mm²到16 mm² (AWG 10 ... AWG 6) 之间的导线,已获IEC和UL认证。产品可用于连接光伏模块组串和大电流, 同时还能降低传导损耗。
光伏系统可安装SUNCLIX组串保险丝,
保护光伏面板免受异常过电压损害。而电缆连接器可简化流程,实现灵活安装。菲尼克斯电气将提供预制及带自由出线端的产品型号。
交流连接技术
菲尼克斯电气为光伏系统交流侧设备提供各种性能等级的全系列连接器, 包括用于单相和三相设备的圆形和矩形连接器、穿板式接线端子以及相应附件。
直流连接技术
菲尼克斯 电气可一站式提供从穿板式连接器、光伏连接器到全套附件的创新型直流连接方案。
SUNCLIX产品可靠实现从光伏模块到逆变器的布线。观看视频,了解黑色光伏连接器的各项优势。
即使处于极端环境条件,PRC快速电源分配器仍可双向传输35 A的电力。