HEAVYCON针式插芯,B24系列,24+PE芯,直插式连接
HEAVYCON complete系列工业连接器适用于恶劣的环境,可靠保护接口,并确保可靠的电力、数据和信号传输。工业连接器可防尘、防水、抗振并耐受高机械应力。重载矩形连接器的密封防护等级可达IP69K。
更多信息HEAVYCON针式插芯,B24系列,24+PE芯,直插式连接
触点插芯,位数: 24+PE, 尺寸: B24, 每位接线数目: 1, 孔式插头, 直插式连接, 500 V,16 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 应用: 电源
HEAVYCON孔式插芯,B16系列,16+PE芯,直插式连接
HEAVYCON针式插芯,B16系列,16+PE芯,直插式连接
HEAVYCON B24面板安装底座,带双锁扣,带平垫片,耐盐水铝材,可导电异形垫圈。
HEAVYCON针式插芯,B10系列,10+PE芯,直插式连接
HEAVYCON孔式插芯,B10系列,10+PE芯,直插式连接
HEAVYCON B16面板安装底座,带双锁扣,带平垫片,耐盐水铝材,可导电异形垫圈。
HEAVYCON针式插芯,B24系列,24位,螺钉连接
HEAVYCON孔式插芯,B6系列,6+PE芯,直插式连接
直插式HEAVYCON插芯采用卡入锁紧设计,操作简便,可节省大量时间。原插芯采用螺钉连接,现插入即可固定。接线时无需工具,亦不必安装至壳体。市场上并无同类产品。
设计个性化工业连接器。菲尼克斯电气HEAVYCON STANDARD壳体现推出带耐磨彩色粉末涂层的型号。我们通过丰富的色彩选择满足客户需求,产品一台起订,订购便捷。
HEAVYCON系列重载矩形连接器
HEAVYCON选型工具可为连接器的定制设计提供有效支持。使用便捷的筛选菜单、2D和3D产品图以及直观的用户界面,仅需几步即可正确完成连接器配置。您可导出和传输产品列表,亦可直接订购解决方案。
HEAVYCON STANDARD系列提供多种坚固耐用的壳体,适用于工业连接器,出线方向灵活,带有不同锁扣。插头壳体可与穿板式安装底座、表面安装型壳体或悬空对插式壳体组合使用,满足不同的需求。
使用HEAVYCON STANDARD D系列壳体,可在有限空间内传输信号和电力。该系列提供耐腐蚀的金属壳体和带塑封电缆接头的塑料壳体,均适用于工业连接器。
HEAVYCON COM壳体设计紧凑,可轻松实现自动化应用中分布式站点的可靠布线。
HEAVYCON EVO工业连接器是一款高性价比的创新型解决方案,适合各种需要即插即用式耐用型插头的场合。采用带卡扣锁的旋转式电缆接头,节省70%的库存成本。
带螺钉锁紧机构的工业连接器
工业布线空间非常有限,每一厘米都很珍贵。此外,连接件也往往会受恶劣环境条件影响。HEAVYCON ADVANCE工业连接器为这类极端条件提供了解决方案。由于直接通过螺钉锁紧装置安装,而无需借助穿板式安装底座,ADVANCE壳体更加牢固耐用。此类重载矩形连接器适用于海上作业、化工业或轨道交通行业等强腐蚀性环境。
适用于轨道交通应用的连接器壳体
HEAVYCON HPR工业连接器壳体专用于交通运输行业。插头壳体、穿板式安装底座和表面安装型壳体均符合现行标准,确保轨道车辆上信号和电力的安全传输。
采用直插式连接的各类插芯
菲尼克斯电气提供高兼容度插芯,可灵活组合成各种尺寸。支持直插式连接技术或QUICKON快速免剥线连接技术等速连技术,只需几秒即可完成电缆连接。同时兼容包括压接在内的其他连接技术。
采用卡入锁紧设计的HEAVYCON插芯
HEAVYCON直插式插芯采用卡入锁紧设计,率先实现重载矩形连接器的免工具安装与装配。无需螺丝刀,即可完成接线或安装至壳体。该设计独特新颖,操作简便且可节省大量时间。
作为工业系统的核心组成部分,我们的产品可有助于设计出高效经济的过程。我们推出适用以下领域的新品: