数据传输用连接器型号齐全,适合多种场合。菲尼克斯电气一站式供应适配各类设备接口的产品,让接线作业更轻松。我们提供多种设计、编码和引脚分配方案,轻松打造一致的铜缆或光纤布线解决方案。
RJ45连接器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: PA, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 23, 电缆出口: 直头, 颜色: 交通灰A RAL 7042, Ethernet
这个世界的互联程度正在变得越来越高。这就意味着在设备上会有更多接口。菲尼克斯电气可提供各类数据连接器,从RJ45到USB、HDMI和D-SUB,再到同轴连接和光纤连接,以及SPE单对以太网连接。分线盒、分配器和适配器进一步完善解决方案范围。与设备连接相关的各种专家建议和优质服务让我们的产品系列范围更加完整,这同时也构成智能设备联网的理想基础。
更多信息RJ45连接器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: PA, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 23, 电缆出口: 直头, 颜色: 交通灰A RAL 7042, Ethernet
D-SUB连接器,9位,针式连接器,进线< 35°,总线系统: PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8;螺钉接线端子
D-SUB插头,9位插座,两个小于35°的进线口至两个接线端子排,总线系统:CAN、CANopen、SafetyBUS p,最大传输速度为1 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配:2、3、7、9;螺钉接线端子
RJ45耦合连接器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 玻璃光纤,PBT, Keystone
RJ45连接器, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: PA, 接线方式: IDC 快速连接, 电缆出口: 直头, 颜色: 交通灰A RAL 7042, PROFINET
数据连接器,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,快速免剥线连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm
数据连接器,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
D-SUB连接器,15位,针式连接器,一个进线< 35°,所有系统通用,引脚分配: 1,2,3,...,14,15螺钉接线端子
D-SUB连接器,9位,孔式连接器,一个进线< 35°,所有系统通用,引脚分配: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 螺钉接线端子
数据连接器,以太网/PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm
用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆
ONEPAIR系列IP20插拔式连接器和尾缆适用于单对以太网,是在工厂与楼宇自动化领域实现高效数据传输的理想之选。该项布线技术针对诸多应用进行优化,奠定了未来从传感器到云端联网的基础。
单对以太网可在物联网中实现持续的以太网通信。ONEPAIR系列耐用型M8设备连接器和网络电缆采用紧凑型设计,
可实现从操作技术 (OT) 层到信息技术 (IT) 层的数据及电力传输,在节省空间的同时还能适应未来设计。
菲尼克斯电气推出适用于THR焊接工艺的新款RJ45插拔式连接器, 主要面向自动化生产,进一步丰富了现有产品组合。插拔式连接器型号齐全,可满足多种应用需求。
RJ45 INDUSTRIAL系列尾缆现可提供五种出线方向的型号。此类弯头紧凑型连接器尤为适用于狭小空间,
轻松实现速率达10 Gbps的可靠数据传输。
RJ45 BUILDING系列尾缆尤为适合在楼宇自动化和受保护工业环境中打造面向未来的布线解决方案。高达10 Gbps的数据传输速率并通过多种国际认证,这种屏蔽型尾缆尤其适于楼宇应用。
菲尼克斯电气推出新款USB A型和C型插拔式连接器及尾缆,现在可提供USB 2.0和USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0型号的产品。产品质量出色,是充当维护接口或用于持续传输受保护应用数据的理想之选。
数据接口产品系列推出全新的HDMI A型插拔式连接器和尾缆。产品质量出色,可靠传输受保护应用的音频、视频及以太网 (HEC) 数据。
菲尼克斯电气旗下同轴布线产品系列新添插拔式连接器和预制电缆。新品尤为适合传输WLAN、蓝牙、LTE或5G信号。
成熟的分线盒和即插即用型接线系统产品组合新增DIN导轨安装型光纤分线盒。该型号产品是充当恶劣环境条件下高性能分配器的理想之选。
FDX 20系列DIN导轨安装式紧凑型转接盒/分线盒新增光纤和耦合连接器型号。此类产品易于安装且可靠,可在极端温度条件下作为分配器使用。
借助菲尼克斯电气的收发器、适配外壳和PCB连接技术,即可实现面向未来的光纤数据传输。有源设备接口是交换机等注重数据传输可靠性设备的理想之选。
通过光纤耦合连接器和尾纤高效、可靠地连接无源光纤器件。上述产品尤为适用于转接盒及其他分配器。耦合连接器和尾纤种类齐全,因此用户可根据相关条件按需调整应用。
松管光缆和迷你分支光缆尤为适合完成分配器和转接盒接线,可满足未来应用需求。这一通用型光缆适于楼宇内外应用。
了解型号齐全的数据连接器产品系列。依托功能多样且可调节的数据传输连接解决方案,实现灵活的应用规划和实施。优质的设备连接服务进一步完善了产品和服务范围。
铜缆数据连接器
日益复杂的自动化过程对数据传输量和传输速度的要求越来越高。菲尼克斯电气连接器和电缆支持现场组装,性能优异。
通过IDC快速免剥线连接即可连接传输速率高达10千兆的以太网电缆。而现场侧的光纤和铜缆布线则可使用M12针式连接器,或通过耐用型RJ45工业连接器可靠传输数据。
ONEPAIR系列M8和IP20单对以太网连接器可实现远距离以太网传输。
光纤数据连接器
光缆具有高传输速率、低信号衰减和抗电磁干扰等特点,是现代工业系统和基础设施应用中的重要传输介质。无论何种光纤类型或接口,菲尼克斯电气的丰富产品组合总能提供适合您的连接技术解决方案。
FDX 20系列DIN导轨安装式光纤转接盒结构紧凑,配有可靠的光纤接口,表现持久出色。
数据传输用连接器型号齐全,适合多种场合。菲尼克斯电气一站式供应适配各类设备接口的产品,让接线作业更轻松。我们提供多种设计、编码和引脚分配方案,轻松打造一致的铜缆或光纤布线解决方案。
设备、机械部件和用户之间的连接数量日益增长。这意味着数据量也在增加,而空间大小保持不变。菲尼克斯电气数据通信专家提供专业咨询服务,为应用打造合适且设计巧妙的设备接口解决方案。
我们的服务贯穿规划过程:可在设备开发过程中为CAD软件提供快速预配置支持和2D/3D数据。 同时提供免费样品服务、可靠的物流并支持在线订购,全球销售。
菲尼克斯电气连接器品质卓越,成就长期可靠的设备通信。我们凭借出色的连接技术专业能力,打造创新解决方案,实现长期产品供应。产品的实验室测试远超标准和各类国际认证要求,品质卓越。