节省设备布线时间和空间。菲尼克斯电气的混合型圆形连接器集信号、数据和电力传输功能于一身。
• 额定电流达70 A
• 电压:可达850 V DC和630 V AC
• 用于数据传输的CAT5接口
M17,电缆连接器,M17 PRO,直头,屏蔽: 有,ONECLICK快速锁紧机制,位数: 17,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 8.5 mm ... 12 mm,编码:N
M23,设备连接器,板前安装,M23 PRO,直头,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 5+PE,触点类型: 孔式插头,压接,4x Ø 3.2,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm
M17,设备连接器,板前安装,M17 PRO,倾斜出线,可旋转,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 17,触点类型: 针脚,压接,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm,编码:N
M17,设备连接器,板前安装,M17 PRO,倾斜出线,可旋转,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 6+PE,触点类型: 针脚,压接,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm,编码:N
M23,设备连接器,板前安装,M23 PRO,直头,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 6,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,4x Ø 3.2,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm,编码:N
M23,设备连接器,板前安装,M23 PRO,直头,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 8+1,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,4x Ø 3.2,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm,编码:N
M23,设备连接器,板前安装,M23 PRO,直头,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 17,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,4x Ø 3.2,法兰的尺寸: 28 mm x 28 mm,编码:N
M17,电缆连接器,M17 PRO,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,位数: 17,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 8.5 mm ... 12 mm,编码:N
M17,电缆连接器,M17 PRO,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,位数: 3+PE,旋转方向: 标准,触点类型: 插座,插针直径2 mm,压接,电缆直径范围: 5.5 mm ... 9.5 mm,编码:N
M17,电缆连接器,M17 PRO,直头,屏蔽: 有,ONECLICK快速锁紧机制,位数: 3+PE,旋转方向: 标准,触点类型: 插座,插针直径2 mm,压接,电缆直径范围: 8.5 mm ... 12 mm,编码:N
用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆
M12推拉自锁式设备连接器无需工具即可安全连接设备。M12穿板式连接器采用推拉自锁埋头设计,可与壳体齐平,实现更为紧密的并排安装。因此可节省安装空间,打造紧凑型壳体设计。
M12推拉自锁式连接器可轻松实现直插式卡接。连接器内置推拉锁紧机制,连接快速且安全,尤为适用于空间有限及高布线密度的场合,如工厂自动化领域。
M17-M40 PRO系列圆形连接器新增M23设备连接器和耦合连接器产品。新型连接器
可提高设备连接及系统布线的灵活性。产品兼容标准锁紧和ONECLICK速连系统。
M17-M40 PRO系列圆形连接器现已推出M17尺寸的产品。该系列连接器是统一的信号和电力传输解决方案。凭借独特的ONECLICK速连技术,该系列连接器可快速安全地连接设备。
节省设备布线时间和空间。菲尼克斯电气的混合型圆形连接器集信号、数据和电力传输功能于一身。
• 额定电流达70 A
• 电压:可达850 V DC和630 V AC
• 用于数据传输的CAT5接口
M5至M23型号的信号连接器应用领域广泛。可按需定制3到19位的不同型号,选配IDC快速免剥线连接、螺钉、弹簧、Piercecon®、焊接、压接或PCB连接等接线方式。
• 额定电流达20 A
• 额定电压可达300 V
• 可选配屏蔽连接件
电源连接器系列涵盖紧凑型M12到大功率M58等各类连接器。我们的产品系列种类齐全,从电缆连接器、设备连接器到PCB连接器,优势明显。
• 功率高达150 A/630 V
• 接线容量可达50 mm²
• 适用于交直流应用,无错插风险
满足个性化需求的定制型产品
您需要满足特定需求的个性化解决方案吗?我们可对标准产品快速作出灵活的个性化调整。服务中心可按要求打造定制解决方案。
M12推拉自锁式连接器无需工具,即可在空间有限且布线密度高的应用中快速实现设备连接。该系列连接器支持紧凑型壳体,配备内凹式M12接口,有针式和孔式两种型号可选,轻松实现扩展。
ONECLICK速连技术助力实现快速便捷的设备和系统连接,欢迎了解更多信息。
工业级M17 MPO连接器尤为适用于智能电网的实时数据传输。该连接器坚固耐用,配备高质量光纤,可确保长距离传输时的稳定带宽。