适用于设备连接与现场布线的连接器
从M5到M58圆形连接器、数据和光伏连接器,到模块化矩形连接器和重载工业连接器,菲尼克斯电气可为工业化和半工业化应用提供各种解决方案。此外,产品系列还包括特定应用专用的连接器系统、预制和组装用线缆。
更多信息优势
- 提供各种不同设计的模块化系统,适用于不同的应用场合
- 质量卓越,专业经验丰富,可靠性高
- 创新型设备连接解决方案使用方便,具备必要的工业应用防护等级
- 根据客户需求定制,灵活性高
- 产品专家提供专业设计支持
产品特点一览
- 设备和电缆连接器
- M5至M58公制螺纹
- 交直流解决方案
- 适用于铜缆和光纤的连接器
- 用于传输信号、数据和电力的模块化连接器系统
- 防护等级IP20至IP69K的连接器
- 混合型连接器
用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆
新产品
用于数据、信号和电力传输的圆形连接器
圆形连接器
菲尼克斯电气的圆形连接器有多种尺寸可选,可广泛应用于工业自动化领域。菲尼克斯电气提供各种型号,包括各种大小尺寸、直头或弯头、预制或现场组装型的连接器,用于传输信号、数据和电力。
- 创新型M12和M23混合连接器
- 3到19芯,M5、M8、M12、M23及7/8″信号连接器
- M8和M12数据连接器,传输速度可达10 Gbps
- M12至M58电源连接器,额定电流可达150 A,额定电压可达630 V
支持正反连接的储能模块设备连接器
适用于储能模块的连接器
通过电池连接器与汇流条连接器,可快速、安全且经济高效地安装储能模块系统,适用于可承受1500 V高压的应用。
- 支持正反连接的储能模块设备连接器
- 额定电压可达1,500 V DC,系统电压可达1,500 V
- 接线容量:16到25 mm²
- 额定电流高达200 A
- 防护等级最高达IP65
适用于各类工业和基础设施应用的高传输速率数据连接器
数据连接器
菲尼克斯电气的数据连接器适用于工业、计算机中心或基础设施应用中铜缆和光纤布线,可实现安全快速的数据传输。我们提供适用于各种常用现场总线和网络的连接器、尾缆和附件。
- 传输速率高达40 Gbps
- 满足IP20、IP65/IP67和IP69K防护等级要求的解决方案
- 创新型混合布线
- 适用于19″安装的配线架和配线板
在极端环境下提供充分保护的重载矩形连接器
重载矩形连接器
重载矩形连接器适用于恶劣环境,可靠保护接口,并确保电力、数据和信号安全传输。该连接器高度密封,具有卓越的防尘、防水、抗振、耐受高机械应力等性能,防护等级可达IP69K。
- 带EMC防护的金属导电壳体
- 安装式和插拔式兼容的插头及底座壳体
- 采用多种连接技术的固定芯数和模块化插芯
- 带EMC防护的导电表面
安装用连接器和电缆
安装用连接器和电缆
菲尼克斯电气安装用连接器及电缆可轻松、快速地连接电缆。根据具体应用,可选用简单的电缆连接、便捷的配电连接或紧凑型设备连接。壳体坚固耐用,防护等级高,在现场和潮湿环境中均可实现可靠电力传输。
- 固定式和插拔式连接
- 满足IP68/IP69K/IK07防护等级要求的解决方案
- 额定电流可达40 A,额定电压可达690 V
- 适用于高达5 x 6 mm2的电缆
适配多种插芯的模块化矩形连接器
模块化矩形连接器
模块化矩形连接器结构紧凑,可用于设备、接线盒和控制柜。该系列连接器配备型号齐全的壳体、模块化插芯和用于压接插针的插芯,连接方式灵活,实现可靠的信号、数据和电力传输。
- 符合IP65/IP67/IP68/IP69K防护等级要求的插头壳体
- 插芯套件,4到40芯
- 用于混合应用场合的模块化插芯
- 面板式安装底座和悬空对插式壳体
通用型光伏系统连接器
光伏连接器
菲尼克斯电气的光伏连接器应用广泛:组装用交直流连接器、设备连接器以及光伏面板用连接技术、光伏建筑一体化 (BIPV) 和微逆变器可确保连接方案统一。
- 防护等级达IP66/IP68的交直流连接器
- 防护等级达IP65/IP66/IP68的交直流设备连接器
- 穿墙端子和固定式连接器,额定电流达309 A,额定电压达600 V (UL)
- 适用于BIPV和微逆变器的连接系统
量身定制的个性化电缆组装产品
客制化电缆组装产品
根据应用需求,打造定制电缆组装产品。菲尼克斯电气可提供多种设计、防插错编码和引脚分配,从而为信号、数据和电力传输提供适合客户需要的定制解决方案。
- 符合客户规格要求的标识
- 印有标志或条形码的标签和包装
- 为客户量身定制的新品开发