SACC-M12MSB-5CON-DM 5-8 SH VA - 连接器
1440148

连接器,5-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: B,螺钉连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆密封 M16,电缆外径 5.5 mm ... 8.6 mm

产品详情









适配产品



优势

防护等级高,能在现场安全使用
螺钉连接:适用于多种不同导体的成熟连接技术
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽