CHARX power – 用于快速充电站的直流大功率电子设备

用于快速充电站的直流电大功率电子设备

我们的高效CHARX power大功率电子设备和方便的CHARX power distribute配电模块,可实现电动汽车快速充电直流充电桩的高效运行。我们的模块化、可扩展的解决方案,适用于高电压且大电流的直流充电及大功率充电 (HPC)。配电模块最多可为5个快速充电模块提供电源电压。

更多信息

主要特点

  • 采用标准19"尺寸和直插式速连,实现快捷安装和维护
  • 高能效,高功率密度的创新型设计,实现高效紧凑的运行
  • 模块连接灵活并装配系统柜,打造可扩展充电电源
  • 配电模块为充电站的所有电源模块高效供电,并节省空间
  • 配电模块集成多种保护功能,实现安全可靠的运行

新产品

适用于19"充电站的配电模块

适用于19"充电站的配电模块

打造模块化直流充电桩

CHARX power distribute可在19"快速充电站中至多为五个电源模块提供交流电源电压。产品还将向控制模块供电。多种集成保护功能确保下级模块和线路的安全性。

主要特点

  • 标准19"尺寸,三个机架单元
  • 一个交流输入:3 x 400 V AC … 480 V AC,232 A
  • 五个交流输出:3 x 63 A
  • 一个交流输出:3 x 6 A
  • 符合IEC 61439-7标准的开关设备和控制设备组件
  • 符合IEC 60664-1标准的过电压类别III

优势

  • 高效紧凑的电源,适用于充电站的电源模块
  • 采用标准19"尺寸和直插式速连,实现快捷安装和维护
  • 符合欧洲安全标准和EN 61000的电磁兼容性标准
  • 内置电涌保护器、微型断路器和防过热装置
  • 实现过电压类别II的电源模块保险丝保护连接

交流配电模块

适用于19"充电站的交流配电模块 交流电源电压分配至电源模块

新款配电模块CHARX power为19"充电站的各组件供电。输入的交流电源电压可分配到五个电源模块。配电模块还将为控制模块供电。

凭借内置的电涌保护器、断路器和防过热装置,模块有效保障下级模块和导线的安全性。

30 kW电源模块

适用于充电桩的30 kW电源模块

快充模块是实现电动汽车直流充电以及大功率充电(HPC)的理想之选。该模块符合各项欧洲安全标准和电磁兼容性标准。

该充电模块采用标准的19英寸尺寸,支持Push-Lock直插式连接和T-LOX速连,实现快捷的安装调试。

由产品经理介绍

视频:直流电源模块介绍
CHARX power介绍 MovingImage
3D产品视图
以3D形式体验各项细节
查看30 kW电源模块详情。可使用缩放和旋转功能从各个角度自由查看该产品。
跳转至3D产品视图
30 kW电源模块的3D产品视图

模块化19"系统详情 实现直流充电站的快速机架安装

标准19"规格系统由多个用于分配、转换和控制充电电流的配套模块组成:新款分配模块CHARX power distribute、新款控制模块CHARX control integrated以及CHARX power basic电源模块均可组合使用,适合各类充电状况。

相较于采用DIN导轨组件的传统组装方式,标准19"规格CHARX系统的模块化设计将大幅降低直流充电站的复杂度。该设计可实现快速安装和模块更换。

交互式图像映射:19"机架安装式模块化CHARX系统
电源控制模块
CHARX control integrated具备19"充电站控制和监测所需的各项功能。控制模块至多可管理五个30 kW电源模块,实现功率高达150 kW的直流快充。产品集充电控制器、绝缘监测、电源接触器、保险丝、24 V辅助电源等诸多必要组件于一体,简化了充电站的规划、安装和维护作业。控制模块借此可实现控制柜风扇控制、温度测量和输出电压测量。模块还配有多种通信接口,便于系统集成和远程访问。
直接跳转至控制模块
配电模块
CHARX power distribute可在19"快速充电站中可为多达五个电源模块提供交流电源电压。配电模块还将为控制模块供电。凭借内置的电涌保护器、微型断路器和防过热装置,模块有效保障各下级模块和导线的安全性。产品可实现过电压类别II的电源模块保险丝保护连接。
直接跳转至配电模块
电源模块
菲尼克斯电气的高效CHARX power basic快充模块助力经济高效地运行直流充电桩,其可将交流电源转换为电动汽车快充所需的直流电源。19″机架安装式紧凑型模块可直接安装到充电站,并依照功率要求互连。
直接跳转至AC/DC电源模块
至多互连五个电源模块
19"充电站采用模块化设计,可通过互连五个30 kW的电源模块实现150 kW充电功率。
快速连接技术
直插式速连和T-LOX快速连接技术可使用已剥线或带冷压头的导线末端,实现快速安装和便捷维护。
节省空间的高效设计
对于城市充电站而言,空间需求这一因素尤为关键。其他充电功率相当的类似系统占用空间过大,需要额外布线。
多种接口
产品配有CCS、CAN总线、OCPP、TCP/IP、RS-485和I/O通信接口,轻松连接充电枪、触控面板、RFID读取器、状态LED灯和大功率电子设备等外围设备。
符合IEC 61131标准的灵活编程
CHARX control integrated控制模块应用极为自由,可依照IEC 61131标准灵活编程,支持深度定制充电站的软件和用户界面。

直流电源模块对比

差异一览

30 kW DC/DC电源模块(适用于19"机架安装)
30 kW AC/DC电源模块(适用于19"机架安装)
87.5 kW AC/DC电源模块(适用于单独供货的系统柜)
30 kW DC/DC电源模块(适用于19"机架安装)

30 kW AC/DC电源模块(适用于19"机架安装)

87.5 kW AC/DC电源模块(适用于单独供货的系统柜)

输出功率 30 kW 30 kW 87.5 kW
输出电流 100 A 100 A 125 A
效率 >95% >95% >97%
电气隔离
尺寸,宽 x 高 x 深 483 mm (19") x 134 mm (3 RU) x 550 mm 483 mm (19") x 134 mm (3 RU) x 550 mm 536 mm x 222 mm x 600 mm (600 mm x 1800 mm x 800 mm)
电磁兼容性标准 DIN EN 61851-21-2,B级 DIN EN 61851-21-2,B级 DIN EN 61851-21-2,A级
V2X(车联网)
MTBF(平均故障间隔时间)
直接跳转至产品 直接跳转至产品 直接跳转至产品