随着电动汽车数量的增加,充电需求也与日俱增。因此,越来越多的停车场和停车库配备了充电站。停车场充电站的规划、施工和运营方均需要在现场有限电源连接的情况下为每个充电点提供理想的充电功率。与此同时,还需将其他用电设备和发电机纳入考虑范围,才可确保充电站高度安全可用。CHARX manage可帮助克服这一挑战, 其可管理多达50个充电点并优化其运行。
CHARX manage,用于运行EV Charging Suite的软件许可证,本地负载管理、用户授权以及连接到充电区的后端系统,负载和充电管理,支持的后端协议: OCPP,支持的充电控制器: EVCC Advanced AC充电控制器(订货号2902802)