可通过Smart Element接口将Axioline Smart Elements集成到系统中。 Smart Element模块可发送模拟量信号。
AXL SE AO4 U -10-10
-
模拟量模块
1487835
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 14.9 mm |
| 高度 | 62.2 mm |
| 深度 | 62 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| Smart Element接口 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 卡缘连接器 |
| 传输速度 | 请参见使用Smart Element的系统。 |
| 至准备就绪的起动时间 | < 1000 ms |
| 模块 | |
| 十六进制ID编码 | 无 |
| 过程数据通道 | 64 位 |
| 输入地址区域 | 8 Byte |
| 输出地址区域 | 8 Byte |
| 所需的参数数据 | 15 Byte |
| 所需的组态数据 | 7 Byte |
| 模拟: | |
| 输出名称 | 模拟量输出 |
| 连接方式 | 直插式技术 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 有关连接技术的注意事项 | 屏蔽,双绞线 |
| 输出数目 | 4 |
| D/A转换器分辨率 | 12 位 |
| 保护电路 | 短路和过载保护; 电子 |
| 瞬态保护 | |
| 数据格式 | 标准化显示 |
| 输出值的表达式 | 16位 |
| 过程数据更新 | 典型值 1 ms |
| 电压输出信号 | -10 V ... 10 V |
| 负载/输出负载电压输出 | > 2 kΩ |
| 允许的电缆长度 | 最大 250 m |
| 产品系列 | Axioline Smart Elements |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 请参见使用Smart Element的系统。 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.15 W |
| 电位: Smart Elements的逻辑电源(USE) | |
| 电源电压 | 使用卡缘连接器 |
| 电位: I/O电源(UP) | |
| 电源电压 | 24 V DC (使用卡缘连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 95 mA |
| 典型值 80 mA | |
| 电耗量 | 最小 30 mA (未连接外围设备) |
| 保护电路 | 电涌保护; 请参见使用Smart Element的系统。 |
| 极性保护; 极性保护二极管 | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 逻辑电源/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑电源/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑供电/模拟量输出 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V 电源(I/O)/模拟量输出 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 模拟量输出/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | I/O |
| 连接方法方面的注意事项 | 请注意Axioline Smart Elements用户手册中有关线径的信息。 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 剥线长度 | 8 mm |
| I/O | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请注意Axioline Smart Elements用户手册中有关线径的信息。 |
| 硬导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | 插拔式安装 (Smart Element插槽) |
| 安装位置 | 请参见使用Smart Element的系统。 |
| 订货号 | 1487835 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRIB42 |
| 产品关键代码 | DRIB42 |
| GTIN | 4063151931254 |
| 单件重量(含包装) | 39.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 36.6 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
4个模拟输出通道
2线制连接技术连接的执行器
电压范围:-10 V ... 10 V
数据格式:标准化表示形式
分辨率:12位
可以针对每个输出设置替换值特性
储存设备铭牌