AXL SE AO4 I 0-20 - 模拟量模块
1296372

Axioline Smart Elements, 模拟输出模块,模拟量输出: 4,0 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,保护等级: IP20

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品




优势

4个模拟输出通道
2线制连接技术连接的执行器
电流范围:0 mA ... 20 mA
数据格式:标准化表示形式
分辨率:12位
可以针对每个输出设置替换值特性
储存设备铭牌