AXL F DO16 FLK 1H - 数字量模块
2701813

Axioline F,数字量输出模块,数字输出: 16,24 V DC,500 mA,连接技术: FLK连接器(20位),本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

16个数字量输出
24 V DC,500 mA
1 个FLK连接,20位
最小更新时间< 100 μs
储存设备铭牌
诊断和状态指示灯