Axioline E PROFIBUS IO-Link主站专用于PROFIBUS网络。 使用该设备可以运行最多八台IO-Link传感器/执行器,也可以用于采集数字信号。
AXL E PB IOL8 DI4 M12 6P
-
通信模块
2701503
Axioline E,PROFIBUS DP,M12连接器,IO-Link端口 A类: 4,接线方式: M12连接器,连接技术: 3线,IO-Link端口 B类: 4,接线方式: M12连接器,连接技术: 3线,A级端口针式插头2处的数字量输入: 4,24 V DC,连接技术: 3线,塑料外壳,保护等级: IP65/IP67
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 60 mm |
| 高度 | 185 mm |
| 深度 | 30.5 mm |
| 孔距 | 198.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 高度为212 mm,包括固定夹。 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 外壳材料 | Pocan® |
| 颜色 | 深灰色 |
| PROFIBUS DP | |
| 通道数目 | 2 |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | B编码 |
| 位数 | 5 |
| 传输速度 | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (波特率自动检测) |
| 传输原理 | PROFIBUS DP兼容铜质电缆 |
| 地址空间分配 | 1 ... 126,可调节 |
| PROFIBUS DP | |
| 设备类型 | PROFIBUS从机 |
| 系统专用协议 | PROFIBUS传输协议 DP V1 |
| 模块 | |
| 十六进制ID编码 | 0E57 |
| 输入地址区域 | 最小 2 Byte |
| 最大 162 Byte (取决于配置) | |
| 输出地址区域 | 最小 2 Byte |
| 最大 162 Byte (取决于配置) | |
| 数字量: | |
| 输入名称 | A级端口针式插头2处的数字量输入 |
| 输入说明 | IEC 61131-2类型1 |
| 输入数量 | 4 |
| 连接方式 | M12连接器,X01...X04具有双通道 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输入电压范围,"0"信号 | -0.3 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 3 mA |
| 每通道的传感器电流 | 最大 200 mA (关L+/L-) |
| 总传感器电流 | 最大 1.6 A (关L+/L-) |
| 输入频率 | 0.5 kHz |
| 输入滤波时间 | < 1000 µs |
| 保护电路 | 过载保护,传感器电源短路保护 |
| 数字量 | |
| 输入说明 | IO-Link端口在数字输入(DI)模式中 |
| 输入数量 | 最大 8 (EN 61131-2类型1) |
| 连接方式 | M12连接器,X01...X04具有双通道 |
| 连接系统 | 3线 |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 输入电压范围,"0"信号 | -0.3 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电流 | 典型值 3 mA |
| 每通道的传感器电流 | 最大 200 mA (关L+/L-) |
| 总传感器电流 | 最大 1.6 A (关L+/L-) |
| 输入滤波时间 | < 1000 µs |
| 输入频率 | 0.5 kHz |
| 保护电路 | 过载保护; 是 |
| 传感器电源短路保护; 是 | |
| IO-Link | |
| 端口数 | 4 |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接系统 | 3线 |
| 端口类型 | A类 |
| 周期 | 最小 2 ms (主站周期:PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17字节,COM3;* 参见“IO link接口和系统规范V1.1.2”) |
| IO-Link | |
| 端口数 | 4 |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接系统 | 3线 |
| 端口类型 | B类 |
| 周期 | 最小 2 ms (主站周期:PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17字节,COM3;* 参见“IO link接口和系统规范V1.1.2”) |
| 数字量 | |
| 输出说明 | IO-Link端口在数字输出(DO)模式中 |
| 连接方式 | M12连接器,X01...X04具有双通道 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输出数目 | 最大 8 |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 每个通道的最大输出电流 | 150 mA |
| 每个模块的最大输出电流 | 1.2 A |
| 额定负载,阻性 | 3.6 W (160 Ω ,标称负载时) |
| 额定负载,感性 | 3.6 VA (0.8 H,160 Ω,标称负载时) |
| 信号延迟 | 最大 150 µs (上电时) |
| 最大 200 µs (切断时) | |
| 切换速度 | 1/秒,最大(标称感性负载) |
| 5500/秒,最大(额定阻性负载) | |
| 感应截止电压的限制 | -15 V DC |
| 断开时的输出电压 | 最大 1 V |
| 断开时的输出电流 | 最大 300 µA |
| 保护电路 | 过载保护; 是 |
| 短路保护; 是 | |
| 过载行为 | 关闭后自动重启 |
| 产品系列 | Axioline E |
| 类型 | Stand-alone |
| 特殊性质 | 塑料外壳 |
| 电位 | |
| 电压电源US | 24 V DC |
| US电源 | 最大 4 A |
| US电流损耗 | 典型值 8 mA |
| 最大 1.2 A | |
| 电源: IO-Link | |
| I/O电源的额定电压 | 24 V DC |
| 用于每个IO-Link端口的额定电流 | 最大 150 mA (在C/Q(引脚4)处,所有8个IO-Link C/Q和L+电缆上最高达到1.6 A) |
| 最大 200 mA (在L+/L-(针式插头1和针式插头3)处,在调试过程中,短时电流可达1.6 A) | |
| 最大 2 A (UA时(B型端口,引脚2和引脚5)) | |
| 允许的电缆长度 | < 20 m (至传感器) |
| 保护电路 | 过载保护; 是 |
| 电源: 模块电子线路和传感器 | |
| 品名 | 模块电子元件和传感器电源(US) |
| 连接方式 | M12连接器 ,T编码 |
| 位数 | 4 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.5 V DC ... 31.2 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 典型值 170 mA ±15 % (24 V DC) |
| 最大 12 A | |
| 电源: 执行器 | |
| 品名 | 执行器电源(UA) |
| 连接方式 | M12连接器 ,T编码 |
| 位数 | 4 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 31.2 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 典型值 30 mA ±15 % (24 V DC) |
| 最大 12 A | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 24 V电源(通信电源和传感器电源,IO-Link端口)/总线连接 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(通信电源和传感器电源,IO-Link端口)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 总线连接/ FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(执行器电源)/24 V电源(通信电源和传感器电源,IO-Link端口) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(执行器电源)/总线连接 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(执行器电源)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP65/IP67 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 订货号 | 2701503 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI7D2 |
| 产品关键代码 | DRI7D2 |
| GTIN | 4046356763554 |
| 单件重量(含包装) | 552 g |
| 单件重量(不含包装) | 552 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | b2f4a710-de5c-483d-9191-e8d2984d5108 |
适配产品
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
SACC-M12FSB-5PL SH - 连接器 1424664
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 数据连接器 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 数据连接器 1507764
-
SACC-E-M12FS-8CON-M16/0,5 VA - 设备连接器 板前安装 1458842
-
SAC-5P-M12MS PB TR - 终端电阻 1507803
-
UCT-EM (7X10) - 卡接标识 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - 电源线 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - 电源线 1424120
-
SAC-2P-MSB SCO/910/... - 总线电缆 1538050
-
SAC-2P-FSB SCO/910/... - 总线电缆 1538076
-
SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - 总线电缆 1538092
-
SAC-2P-MSB-FRB SCO/910/... - 总线电缆 1433252
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - 电源线 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - 电源线 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - 电源线 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - 电源线 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - 电源线 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - 电源线 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - 电源线 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - 电源线 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - 电源线 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - 电源线 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - 电源线 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - 电源线 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - 电源线 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - 电源线 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - 电源线 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - 电源线 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - 电源线 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - 电源线 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - 电源线 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - 电源线 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - 电源线 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - 电源线 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - 传感器/执行器电缆 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - 传感器/执行器电缆 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - 传感器/执行器电缆 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - 传感器/执行器电缆 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - 传感器/执行器电缆 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - 传感器/执行器电缆 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - 传感器/执行器电缆 1697043
-
SAC-5P-M12MR/.../... - 传感器/执行器电缆 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - 传感器/执行器电缆 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - 传感器/执行器电缆 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y型分配器 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y型分配器 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y型分配器 1523968
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
-
NF PD IOL R - 电感耦合器 1736165
-
NF PD IOL B - 电感耦合器 1736167
优势
使用M12连接器(B型编码)连接PROFIBUS DP
波特率最高达12 Mbaud(波特率自动检测)
将四台IO-Link设备与附加数字量输入连接
将四个IO-Link执行器与附加电源连接
使用M12插拔式连接器(A型编码,5位)连接IO-Link端口
IO-Link规范V1.1.2
诊断和状态指示灯
传感器电源的短路和过载保护
IP65/IP67防护等级