UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207
-
有源模块
2311111
32通道输入继电器模块,带弹簧接线和50位系统连接。 线圈侧固定,可备选为非隔离。 适用于Yokogawa ADV 151和ADV 161 卡件。
产品详情
| 通道数目 | 32 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定过电压 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器 YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| 适用的I/O卡件 | ADV151 |
| ADV161 | |
| 所支持的控制器 YOKOGAWA STARDOM | |
| 适用的I/O卡件 | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC (电源,(V1+,V2+),可插拔保险丝 (IEC 60127-37/IV,2AT)) |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.1 |
| 输入电压范围 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| UN下的典型输入电流 | 9 mA (每通道,可插拔保险丝(IEC 60127-3/IV,1AT)) |
| 保护电路 | 续流二极管 |
| 极性保护; 极性保护二极管 | |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 状态显示/通道 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgSnO,镀硬质金 |
| 最大切换电压 | < 50 V DC |
| 极限持续电流 | 100 mA |
| 最大冲击电流 | 1 A (电源, (P1+,P2+),可插拔保险丝 (IEC 60127-3/IV,1AT)) |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 注意事项 | 可用的系统电缆:Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 状态显示 | 有 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 231 mm |
| 高度 | 128 mm |
| 深度 | 58 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C (95 %/50 °C(无冷凝)) |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2311111 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK2A9N |
| 产品关键代码 | DK2A9N |
| GTIN | 4046356145916 |
| 单件重量(含包装) | 832 g |
| 单件重量(不含包装) | 760 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | d307d1fb-a3c7-4287-8b35-97612734c56b |
适配产品
-
VF-SI/TR5/2AT - 保险丝套件 2900996
-
VF-SI/TR5/1AT - 保险丝套件 2901005
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - 电缆 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - 电缆 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - 电缆 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - 电缆 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - 电缆 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - 电缆 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - 电缆 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - 电缆 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - 电缆 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - 电缆 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - 电缆 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - 电缆 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - 卡件前适配器 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - 卡件前适配器 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 卡件前适配器 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 卡件前适配器 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - 卡件前适配器 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - 卡件前适配器 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - 卡件前适配器 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - 卡件前适配器 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 卡件前适配器 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 卡件前适配器 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - 卡件前适配器 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 卡件前适配器 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 卡件前适配器 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 卡件前适配器 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - 卡件前适配器 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - 卡件前适配器 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - 卡件前适配器 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - 卡件前适配器 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - 卡件前适配器 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - 卡件前适配器 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - 卡件前适配器 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - 卡件前适配器 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - 卡件前适配器 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - 卡件前适配器 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - 卡件前适配器 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - 卡件前适配器 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - 卡件前适配器 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 卡件前适配器 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - 卡件前适配器 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - 卡件前适配器 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - 卡件前适配器 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - 卡件前适配器 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - 卡件前适配器 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - 卡件前适配器 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - 卡件前适配器 2904644