CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - AC充电电缆
1536270

CHARX connect eco,移动式AC充电电缆,配备车辆充电连接器和充电桩充电插头,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,带保护盖,2类,IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC),菲尼克斯电气标识, 电缆: 10 m,黑色,直头,随附保护盖用于插入到标准要求保护的车辆充电连接器上。


产品详情








优势

全套产品系列
采用荣获三项设计大奖的人体工学设计,操作方便
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
纵向水密性,可靠防止渗水
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
已根据汽车标准LV124、LV214和LV215-2的规定进行测试
根据EV Ready 37要求进行了测试
激光标识的前面板符合DIN EN 17186标准