带操作杆的固定式连接器和插拔式连接器

带操作杆的固定式连接器和插拔式 连接器 咔哒一声即可卡接到位

菲尼克斯电气开启了便捷接线的新时代。LPT和LPC系列固定式连接器和插拔式 连接器采用统一设计,集操作杆驱动的易用性与直插式弹簧连接的可靠性于一体。由此,连接器可更快速直观地连接线径可达25 mm²的导线。

优势

  • 彩色操作杆,直观方便
  • 带有操作杆,无需工具即可连接和松开带/不带冷压头的导线,节省大量时间
  • 操作杆位置一目了然,可清晰判断接线区的开合状态
  • 接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
  • 闭合操作杆即可实现直插式连接,节省时间
LPT系列固定式连接器图片

LPT系列带操作杆的固定式连接器

LPT系列连接器可快速直观地连接导线,其线径可达25 mm²。

LPC系列带操作杆的插拔式连接器图片

LPC系列带操作杆的插拔式连接器

采用LPC系列连接器,可轻松连接线径可达16 mm²的导线。

免费样品
欢迎订购样品套装
您想检查或测试LPT和LPC系列带操作杆的固定式连接器和插拔式连接器的效果吗?—欢迎立即订购我们的样品套装。
预订免费样品
LPT系列带操作杆的固定式连接器和LPC系列带操作杆的插拔式连接器
3D View

LPT和LPC系列连接器的360°视图

从相邻3D视图中了解LPT和LPC系列连接器的优势。带操作杆的直插式连接可简化设备规划和制造。

操作杆原理详情

带操作杆的直插式连接器可手动操作
带操作杆的直插式连接与导线
LPT和LPC系列带操作杆的固定式连接器和插拔式连接器
LPT和LPC系列固定式连接器和插拔式连接器
带操作杆的直插式连接
带操作杆的直插式连接器可手动操作

颜色编码操作杆可实现直观操作,节省时间。该设计可大幅提高现场操作的可靠性,节约整体系统的运行成本。

带操作杆的直插式连接与导线

带有操作杆,无需工具即可连接和松开带/不带冷压头的导线,节省大量时间。与此同时,连接器的进线口通道设计可防止单条李兹线分叉。

LPT和LPC系列带操作杆的固定式连接器和插拔式连接器

颜色编码操作杆的位置将从外部直观具体地标示出接线区的确切状态。接线区若闭合不当导致连接错误,则会立刻显示出来。

LPT和LPC系列固定式连接器和插拔式连接器

通过推拉操作杆,用户可确保插入的导线接触可靠,能保持长期稳定的连接。 以此便可安全地排除潜在故障,如进行螺钉连接时采用了错误的紧固扭矩。

带操作杆的直插式连接

即使操作杆闭合,直插式技术也可实现连接,节省时间。特殊的弹簧设计可轻松快速地插入刚性导线或带冷压头的导线。

电子文档
全套产品组合一览
了解COMBICON产品系列概况。欢迎了解如何找到适合应用的连接技术以传输信号、数据或电力。
打开电子文档
印刷电路板(PCB)上的固定式连接器和插拔式连接器