M12推拉自锁式连接器

M12推拉自锁式连接器 自动化技术的新标杆

连接轻松,锁紧快速:M12连接器带推拉自锁式快速锁紧机制,在空间有限且布线密度高的应用中无需工具,即可实现安全插拔。此外,新型号连接器内置锁紧机制,可实现紧凑的壳体设计。

优势

  • 即插即用:在有限空间内实现快速可靠的连接
  • 灵活性更强:单个M12设备连接器即可同时支持螺钉和推拉自锁式连接
  • 设计简便:M12接口采用埋头设计,实现紧凑型设备解决方案
  • 悬空引线:连接器内外均有锁紧机制
  • 前瞻性强:全球通用的标准化产品系列
免费样品
测试M12推拉自锁式连接器
您想试用M12推拉自锁式连接器吗?——欢迎立即订购个性化样品套装。专家将为您提供连接器针对性应用方面的建议。欢迎体验菲尼克斯电气的解决方案,了解其诸多优势。
预订免费样品
设备和现场侧M12推拉自锁式连接器
内置锁紧机制的M12推拉自锁式设备连接器图片

内置锁紧机制的M12推拉自锁式设备连接器

凭借采用埋头接口的M12推拉自锁式暗装孔式连接器,推拉自锁式设备连接器无需工具即可安全连接设备。

内置锁紧机制的M12推拉自锁式电缆连接器图片

内置锁紧机制的M12推拉自锁式电缆连接器

M12推拉自锁式电缆连接器可轻松实现直插式卡接,尤为适用于狭小空间。

M12推拉自锁式快速锁紧机制详情

通过M12推拉自锁式设备连接器,设备面板上连接着多个内置锁紧机制的M12电缆连接器
M12推拉自锁式连接器在设备面板前面外置和内置了锁紧机制,并安装了配套的M12设备连接器
带有大量M12设备和电缆连接器的设备
内外均有推拉自锁式锁紧机制的连接器
内置锁紧机制的M12推拉自锁式电缆连接器和设备连接器全球通用
通过M12推拉自锁式设备连接器,设备面板上连接着多个内置锁紧机制的M12电缆连接器

凭借跨制造商锁紧机制,在有限空间内也可实现快速可靠的插拔。相较于螺钉连接,这可节省高达 80%的安装时间。

M12推拉自锁式连接器在设备面板前面外置和内置了锁紧机制,并安装了配套的M12设备连接器

M12连接器采用双重接口设计,支持成熟的螺钉连接或推拉自锁式速连,实现灵活现场布线。现有的M12解决方案甚至可以轻松实现推拉自锁式设备集成。

带有大量M12设备和电缆连接器的设备

新款M12推拉自锁式方案采用埋头接口,可齐平嵌入壳体。提高接线密度,实现紧凑型设备设计。

内外均有推拉自锁式锁紧机制的连接器

轻松完成现场扩展:连接器内外均有推拉自锁式锁紧机制,实现悬空引线。

内置锁紧机制的M12推拉自锁式电缆连接器和设备连接器全球通用

标准化推拉自锁式产品系列采用统一设计,全球通用。符合IEC 61076-2-010标准,具备跨制造商兼容性。

电子文档
M5至M12产品组合一览
公制尺寸的M5至M12圆形连接器已成为众多行业和应用领域的标杆产品。了解实现设备内信号、数据和电力传输的全套产品系列。
打开电子文档
用M5至M12圆形连接器连接设备
视频:M12推拉自锁式连接器:自动化技术的新标杆
自动化技术的全新标准 MovingImage

自动化技术的全新标准

M12推拉自锁式连接器无需工具,即可在空间有限且布线密度高的应用中快速实现设备连接。该系列连接器支持紧凑型壳体,配备内凹式M12接口,有针式和孔式两种型号可选,轻松实现扩展。

M8/M12设备连接器:适合SMD和THR工艺的理想选择
M8/M12设备连接器:适合SMD和THR工艺的理想选择 MovingImage

可补偿生产制造公差的M12螺纹安装式壳体

适用于THR或SMT焊接工艺的创新型设备接口,优化增值链。菲尼克斯 电气提供适用于信号、数据和电力传输的M8和M12设备连接器。

适用于THR或SMT焊接工艺的M8和M12设备连接器外形统一,多种引脚分配和防插错编码,用于信号、数据和动力传输,设备设计更灵活。

M12推拉自锁式连接器一览
M12推拉自锁式连接器一览 MovingImage

M12推拉自锁式连接器实现安全的设备布线

M12连接器带推拉自锁式快速锁紧机制,可实现安全便捷的设备和系统布线。 它们非常适用于轨道车辆通信网络等轨道技术。