缩短电动汽车充电时间

CHARX connect universal CCS充电插座是适配各类电动汽车和移动式机械设备的通用型大功率充电接口,充电功率达500 kW以上,可显著缩短充电时间。除交流和国标充电插座外,我们还提供适于各个地区及应用场合的全套产品系列。

“归根究底,未来的汽车将拥有专用电池和充电技术。高功率和高续航能力也将成为必配功能。而这也会反过来催生出对大容量电池和短充电周期的需要。这也是为何我们将自身视作推动汽车发展差异化的推动者,并早已着手研发充电功率远超当下HPC产品的充电技术,例如适用于大型多功能汽车的产品。”

Johannes Held - Phoenix Contact E-Mobility GmbH, 汽车市场部总监
Johannes Held

优势 了解车辆充电插座的特性和性能特点

电动汽车充电插座带开放式充电口盖,防潮防尘
在大功率充电站充电的道路施工车辆
CHARX connect车辆充电插座
各类电动汽车
安装车辆充电插座
电动汽车充电插座带开放式充电口盖,防潮防尘

依托设计巧妙的优化型密封系统,车辆充电插座已成功通过ISO 20653标准测试。

全面保护,IP6K7和IP6K5防护等级
充电插座整体采用全面保护,防护等级达IP6K7和IP6K5。因此插座可全方位防范灰尘、水(深度可达1米)和溅水进入,并具备防触摸保护功能。车内安装部分和车外正面区域均具备上述特性,即使充电口盖打开也不会影响性能。

正面区域防护等级达IP6K6K和IP6K9K
此外,正面区域还具备IP6K6K和IP6K9K等级防护,无论是在保护盖关闭还是打开的情况下,均能耐受高压和蒸汽喷射清晰,防止灰尘进入。

充电期间
插入充电枪时,车辆充电插座正面的防护等级与插接锁紧的充电枪一致,标准规定为IP44。在此情况下,正面区域可全方位防范溅水、直径≥1.0 mm的固体异物以及金属丝进入。

在大功率充电站充电的道路施工车辆

CHARX connect universal CCS充电插座支持车辆侧的大功率充电 (HPC),助力实现各类电动汽车的快速充电。

依托可达120 mm²的电缆线径,CCS充电插座能以375 A的电流持续为电动汽车充电。根据环境温度、车内电缆走线方式、应用特定充电曲线等其他条件,电动汽车在升压模式下的短时充电功率可达500 kW (>500 A/1,000 V) 以上。

CHARX connect车辆充电插座

用于交流端子的PTC链(充电电流达80 A)
交流区域的PTC传感器由一连串电阻组成,每个端子上均配有一个电阻。通过检测各个电阻值,即可在超过极限温度时安全关断装置。

用于直流端子的Pt 1000传感器(充电电流可达500 A)
直流区域的充电电流更高,因此需要精确的温度测量。两个直流端子均配有Pt 1000传感器,进而实现高精度温度测量。车辆根据经评估的测量数据即可动态控制所需的直流充电电流。端子温度超过极限温度90°C时便会立即关断。

车辆充电插座采用高精度温度传感器技术,确保充电过程高度安全。经优化连接技术可将直流端子连接至高压电缆,显著降低连接系统发热量。

各类电动汽车

CHARX connect通用型CCS充电插座与交流充电插座的外部尺寸和螺钉连接部件外形完全相同。因此厂商无需考虑目标市场,即可在所有电动运载工具上预留同样尺寸的充电插座安装空间——无论是船舶还是摩托车。

安装车辆充电插座

菲尼克斯电气是汽车行业客户的可靠合作伙伴,满足其在质量方面的严苛要求。我们现将这一专业经验灵活应用于其他类型的电动汽车上。产品适用于公交车、道路清扫车、推土机、采矿车、运输车以及运动型雪地摩托。

CHARX connect universal车辆充电插座符合相关标准要求:

  • IEC 62196
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility公司通过IATF 16949认证。

旗下的CHARX connect universal充电插座使用寿命经验证可达10,000余次插拔。

精良选材造就了高度耐用的产品。因此CHARX connect universal充电插座也适用于恶劣环境条件下的应用,如雪地、海上、布满灰尘和泥泞的环境以及室外温度较高的地区。菲尼克斯电气充电接口由此成为越野车、船舶和移动式机械设备的理想之选。

应用案例 成功应用菲尼克斯电气CCS充电插座的客户示例

带标识的奥迪电动汽车
这家德国制造商不仅是技术方面的先行者,也是欧洲全电动豪华汽车领域的成功品牌之一。我们为奥迪和大众汽车集团的其他品牌提供客户定制型充电插座。
带标识的Normet SmartDrive采矿车
Normet是一家总部位于芬兰的全球性科技公司,主要生产用于隧道建设、地下采矿和露天采矿的创新型纯电动汽车,所有车辆均采用了菲尼克斯电气CCS充电插座以便实现超快速充电。
带标识的Designwerk卡车
瑞士Designwerk Technologies公司专门从事定制化电动卡车的生产。重载卡车功率高达680马力,采用了额定容量达1,000 kWh的电池。车辆配备了CCS充电插座以实现快速充电。
桥上带标识的Ebusco电动公交车
Ebusco公司是一家荷兰电动公交车制造商。在客运方面,市场也需要车辆具备高续航能力并支持中途快速充电。因此,Ebusco采用了菲尼克斯电气车辆充电插座,其短时充电功率可达500 kW。
带标识的宝马电动汽车
宝马集团是豪华电动汽车领域的先进供应商之一。自2017年起,全电动BMW和MINI车型均采用了菲尼克斯电气车辆充电插座,从而实现快速、便捷的充电。(图:©宝马集团)
街上带有标识的Energica电动摩托
意大利大功率和运动型电动摩托制造商Energica率先在其所有车型上采用了通用型CCS充电插座。此类插座可快速、安全地完成电动摩托充电,助力公司实现其零排放出行的使命。
赛道上带标识的Stard电动赛车
STARD研发公司隶属于奥地利Stohl集团,专门从事赛车的电气化业务。电动拉力赛车采用了菲尼克斯电气的防喷水防尘CCS充电插座,从而实现超快速充电。
EVUM Motors aCar – 带标识的工程车辆
德国巴伐利亚公司EVUM Motors推出aCar产品,一款用于市政部门、农业和林业的纯电动面包车。这款稳定耐用的多功能汽车配备了高IP防护等级菲尼克斯电气CCS充电插座,适于要求严苛的应用领域。

CCS充电插座的技术特性

配备欧标CCS充电插座的电动挖掘机

适用于越野车的CCS充电插座 通用于各类电动车辆

从汽车、施工机械到船舶,各个车辆领域均在快速推进电气化转型。较短的充电用时和高安全性是转向使用电动汽车的前提条件,而这些要求并非仅限于排程紧凑的物流领域。
菲尼克斯电气车辆充电插座正可满足这两大要求:支持功率达500 kW以上的超级快充,同时符合严苛的安全和质量标准。
产品应用广泛,并已成功应用于以下行业:

配备菲尼克斯电气欧标CCS车辆充电插座的EVUM Motors aCar
  • 客货运输:公交车、卡车、半拖车和货车
  • 林业和农业:拖拉机、堆场装载机、移动式机械设备和运输车
  • 建筑和采矿:挖掘机、轮式装载机、翻斗车和地下铲运机
  • 海事:渡轮和摩托艇
  • 雪地车辆:雪地摩托、扫雪车和履带车辆
  • 货运物流:机场、港口和工业用物流车辆
  • 城市和市政当局:用于市政、清洁、垃圾处理和应急的车辆
  • 私家车:汽车、摩托车和房车

车辆充电插座的CAD和技术数据

CCS美标车辆充电插座
CCS欧标车辆充电插座
国标直流充电插座
美标交流充电插座
欧标交流充电插座
CCS美标车辆充电插座

CCS美标车辆充电插座适用于北美和韩国等国家/地区的电动汽车和移动式机械设备。此类插座与欧标CCS充电插座的安装尺寸完全相同。标准电缆长度为2 m,可根据客户要求提供其它长度的电缆。

电子锁

  • 电子锁的电源电压:12 V

温度传感器技术

  • 用于直流端子的Pt 1000传感器
  • 用于交流区域的PTC链

直流性能等级

  • 直流电缆线径:35 mm²、70 mm²、95 mm²、120 mm²
  • 充电电流:125 A、200 A、250 A、375 A
  • 最大充电电流:250 A、500 A及500 A以上
  • 升压模式下最大充电功率*:
    • 直流电缆线径为35 mm²时,250 kW (250 A/1,000 V)
    • 直流电缆线径为70 mm²和95 mm²时,500 kW (500 A/1,000 V)
    • 直流电缆线径为120 mm²时,高于500 kW (>500 A/1,000 V)

交流性能等级

  • 交流电缆线径:6 mm²或16 mm²
  • 相数:1
  • 充电电流:48 A或80 A
  • 充电功率:12 kW (48 A/250 V) 或20 kW (80 A/250 V)

** 升压模式表示充电过程短时内可达到的最大充电功率。具体时长取决于环境条件和车内安装的设备类型。详细信息请参见技术数据表,您可在此下载表格或至产品页面查看。*

电子商店的产品页面将提供更多信息,包括各项技术详细信息以及可供下载的多语言版本CAD和数据表。

跳转至产品列表
CCS欧标车辆充电插座

CCS欧标车辆充电插座适用于欧洲、澳大利亚、格陵兰、印度、沙特阿拉伯、南非、南美洲等国家/地区的电动汽车和移动式机械设备。此类插座与美标CCS充电插座的安装尺寸完全相同。标准电缆长度为2 m,可根据客户要求提供其它长度的电缆。

电子锁

  • 电子锁的电源电压:12 V或24 V

温度传感器技术

  • 用于直流端子的Pt 1000传感器
  • 用于交流区域的PTC链

直流性能等级

  • 直流电缆线径:35 mm²、70 mm²、95 mm²、120 mm²
  • 充电电流:125 A、200 A、250 A、375 A
  • 最大充电电流:250 A、500 A及500 A以上
  • 升压模式下最大充电功率*:
    • 直流电缆线径为35 mm²时,250 kW (250 A/1,000 V)
    • 直流电缆线径为70和95 mm²时,500 kW (500 A/1,000 V)
    • 直流电缆线径为120 mm²时,高于500 kW (>500 A/1,000 V)

交流性能等级

  • 交流电缆线径:6 mm²
  • 相数:1或3
  • 充电电流:32 A
  • 充电功率:单相下8 kW (32 A/250 V) 或三相下26 kW (32 A/480 V)

** 升压模式表示充电过程短时内可达到的最大充电功率。具体时长取决于环境条件和车内安装的设备类型。详细信息请参见技术数据表,您可在此下载表格或至产品页面查看。*

电子商店的产品页面将提供更多信息,包括各项技术详细信息以及可供下载的多语言版本CAD和数据表。

跳转至产品列表
国标直流充电插座

国标直流车辆充电插座适用于中国地区的电动汽车和移动式机械设备。标准电缆长度为2 m,可根据客户要求提供其它长度的电缆。

温度传感器技术

  • 用于直流端子的Pt 1000传感器
  • 用于交流充电插座的PTC链

电子锁

  • 电子锁的电源电压:12 V

直流性能等级

  • 直流电缆线径:35 mm²和70 mm²
  • 充电电流:125 A和250 A
  • 充电功率:125 kW (125 A/1,000 V) 和250 kW (250 A/1,000 V)

交流性能等级

  • 交流电缆线径:6 mm²
  • 相位:1或3
  • 充电电流:32 A
  • 充电功率:8 kW (32 A/230 V) 和23 kW (32 A/415 V)

电子商店的产品页面将提供更多信息,包括各项技术详细信息以及可供下载的多语言版本CAD和数据表。

跳转至产品列表
美标交流充电插座

菲尼克斯电气美标交流充电插座适用于北美、日本和韩国等国家/地区的电动汽车和移动式机械设备。此类插座与欧标交流充电插座的外部尺寸和螺钉连接部件外形完全相同。标准电缆长度为2 m,可根据客户要求提供其它长度的电缆。

电子锁

  • 电子锁的电源电压:12 V

温度传感器技术

  • PTC链

交流性能等级

  • 交流电缆线径:6 mm²或16 mm²
  • 相数:1
  • 充电电流:48 A或80 A
  • 充电功率:12 kW (48 A/250 V) 或20 kW (80 A/250 V)

跳转至产品列表
欧标交流充电插座

菲尼克斯电气欧标交流充电插座适用于欧洲、澳大利亚、格陵兰、印度、沙特阿拉伯、南非、南美洲等国家/地区的电动汽车和移动式机械设备。此类插座与美标交流充电插座的外部尺寸和螺钉连接部件外形完全相同。标准电缆长度为2 m,可根据客户要求提供其它长度的电缆。

电子锁

  • 电子锁的电源电压:12 V或24 V

温度传感器技术

  • PTC链

交流性能等级

  • 交流电缆线径:6 mm²
  • 相数:1或3
  • 充电电流:32 A
  • 充电功率:单相下8 kW (32 A/250 V) 或26 kW (32 A/480 V)

电子商店的产品页面将提供更多信息,包括各项技术详细信息以及可供下载的多语言版本CAD和数据表。

跳转至产品列表
直接跳转至产品页面
了解种类丰富的产品组合
根据充电标准、充电功率、电缆长度、充电电流和电子锁在产品页面上进行筛选。
跳转至产品
CHARX connect通用型车辆充电插座

适用于原始设备制造商的解决方案 打造定制充电接口

我们已为众多先进原始设备制造商开发了定制型车辆充电插座,符合IATF 16949标准,可满足汽车行业的严苛要求。

插座可按车系要求集成或开发相应功能,如:

  • 整车安装空间内充电插座的定制化集成
  • LED指示灯和照明
  • 加装操作元件
  • 充电枪和充电口盖锁栓
  • 智能冷却方案的选型和集成,涵盖高精度温度测量以符合车辆充电曲线要求

欢迎随时与我们联系!

CCS欧标充电插座3D视图
以3D形式体验各项细节
详细查看产品。使用缩放和旋转功能从各个角度查看CCS欧标车辆充电插座。
跳转至3D产品视图
CCS欧标充电插座3D视图