百年来,专业工程知识和对技术的热诚一直是驱动我们前进的强大动力。
菲尼克斯电气通过电气化、网络化和自动化转型带来新技术和经济机遇,让人们生活更轻松美好。我们今后将继续致力于实现这一目标。
CHARX connect modular依托模块化系统架构实现个性化定制,可选用圆形或方形保护盖。产品可加装LED状态指示灯、温度传感器和盖板。插拔式连接电缆按功率和长度分级,进一步完善了产品。
CHARX connect eco旨在实现电动汽车的安全充电。菲尼克斯 电气CHARX connect eco模式3充电枪结构极为紧凑,具备可靠质量、坚实手感和优惠价格。产品提供从3.7 kW到22 kW的四种常见性能等级型号。
有了大功率充电 (HPC) 技术,电动汽车可在充电站快速完成充电,融入人们的日常生活,进而产生深远影响。非液冷型HPC充电枪的充电电流也可达375 A,继而实现快速充电。菲尼克斯电气推出新款CHARX connect专业型充电连接器。欢迎体验智能设计、高安全性和应用优化型产品带来的优势。
行业耦合是实现碳中和充电的唯一途径。大功率电子设备相互适配,成就高效的转换、配电和储能。电动汽车由此实现快速智能充电。菲尼克斯电气解决方案可打造简单、经济、适用面广的快速充电桩。
电源为应用提供高效可靠的供电。新款TRIO POWER电源外形纤薄,易于操作,具备智能诊断功能。TRIO POWER可选配集成断路器,是适用于机械和系统制造的多功能产品,可确保高系统可用性。
分布式发电需要安全且节省空间的解决方案。MINI Analog Pro本安型信号隔离变送器和测量变送器外形纤细,可提供防爆保护和功能安全。产品结构紧凑,可执行无干扰信号传输所需的各项任务,确保系统安全。
随着电气化程度不断提高,就需要大量额外电气连接。菲尼克斯电气推出采用Push-X技术的接线端子,打造卓越速连产品,可提高控制柜接线效率。无需工具即可轻松手动或自动连接各类导线。
欢迎体验Push-X技术在PCB连接产品中的优势。无需工具即可轻松连接各类导线,包括不带冷压头的柔性导线。
新款板对板连接器针距为1.27 mm,兼容性强。FR 1,27系列连接器具备高达28 Gbps的卓越数据速率,传输电流高达2.3 A,可满足未来设备设计需求。
随着电气连接数量增加,设备正面的空间越来越有限。但SPC 4系列插拔式连接器仅为6.35 mm,尤为适用于向PCB传输大量电力。凭借丰富多样的锁紧机制,菲尼克斯电气打造出适配应用的可靠设备连接系统。
无论是在生产、物流还是服务行业,都可使用自动导引车系统 (AGVS) 灵活设计流程。菲尼克斯电气组件协调一致,助力实现全面电气化和自动化。压接连接器可用于设备连接和悬空引线。此外,我们还提供面向各类产品和多种长度电缆的预组装服务。
作为开放直流联盟 (ODCA) 的成员,菲尼克斯电气致力于推动直流电在室内和户外环境中的应用。使用直流电作为系统能源可降低约 10%的能源成本。采用ArcZero系列连接器,现可在带载情况下进行断开和连接操作,免去危险电弧之扰。
随着系统联网程度的日益深入,功能逐渐分布化,智能设备和传感器则愈发小型化。M8组装用连接器可实现灵活的紧凑布线。Push-Lock直插式连接无需工具即可轻松接线。安装安全,节省大量时间,优势显著。
以太网是用于公司级数据传输的领先通信标准。随着单对以太网(SPE)的出现,这种成熟的技术现在也正在向现场层发展。菲尼克斯电气连接器适用于精密工业物联网设备,兼具数据和电力传输功能,可用于驱动器、机械制造和机器人领域。
构建智能联网系统是未来可持续发展的关键。mGuard产品防范未经授权的访问,助力实现安全数据传输,适用于工业生产、基础设施和能源领域。
IO-Link安全协议具备各项常见IO-Link优势。随着IO-Link技术扩展到安全领域,使用通用接口即可连接安全和自动化设备。由此,用户可采用安全相关传感器和执行器打造出独立于制造商的全新设备与系统方案。
伴随着日趋复杂的自动化设计,软件和固件的及时更新正变得愈发困难。安全更新必须及时分发到整个网络。设备和更新管理服务可持续更新自动化网络并修复安全漏洞。其他制造商设备借助OPC UA也可实现随时更新。