千兆级以太网延长器 传输距离达1 km的高速以太网
借助千兆级延长器,千兆宽带以太网应用的2芯电缆和同轴电缆传输距离可延长至1 km。使用现有电缆实现要求严苛的以太网应用,并大幅降低安装投资成本。
依托链路供电 (PoL) 和以太网供电 (PoE) 功能,使用数据线为整个网络和相连设备供电。
优势
- 实现以太网网络的高带宽和远传输距离(1 Gbps – 距离可达1 km)
- 使用现有2芯电缆或同轴电缆
- 链路供电 (PoL):通过2芯电缆和同轴电缆为千兆级延长器供电
- 以太网供电 (PoE):PoE终端设备的供电
- 灵活的网络架构(点到点、线形或星形结构)
- 轻松调试,即插即用
适用于各类应用的专业视频监控
视频监控的讨论度在诸多行业中直线上升。越来越多的应用正从使用模拟视频技术转向使用基于以太网的视频传输。数字化视频传输具备众多优势,如高分辨率画面和灵活的网络架构。 然而当下欠缺合适的技术。通常情况下,只有同轴或其他2芯电缆可用,无法实现以太网传输。此外,距离也往往大于以太网支持的100 m范围。
千兆级以太网延长器可使用现有2芯电缆(无论是2芯电缆还是同轴电缆),实现以太网视频信号的宽带传输。用户即可体验先进以太网技术的优势。与此同时,利用既有电缆可省去高额的安装成本。
长距离和高带宽
依托此类延长器,即可利用现有2芯电缆或同轴电缆实现长距离高带宽以太网通信。
千兆级以太网延长器支持宽带以太网应用在长达1 km的距离上实现1 Gbps的传输速率。此数据远超以太网100 m的标准传输距离。从而在使用以太网时可自由扩展网络。
现有2芯电缆或同轴电缆已能满足可靠传输的要求, 当然,也可使用现有CAT以太网电缆。但并不作强制要求。
电力传输
千兆级延长器及其相连的PoE终端设备通过PoL和PoE功能供电。根据具体网络架构,多个千兆级以太网延长器和PoE终端设备仅需一个电源。
依托PoL和PoE功能,可通过数据线传输额外电力。因此可减少延长器和相连的现场PoE终端设备所需电源数量。安装更简便快速。根据具体网络架构,多个千兆级以太网延长器和PoE终端设备仅需一个电源。该设计可减少设备数量,简化安装作业,进而显著降低成本。
千兆级以太网延长器通过PoL功能为彼此供电。使用PoL供电的延长器可额外供电支持PoE af/at标准的相连PoE摄像头(最多30 瓦)。
灵活网络配置
千兆级以太网延长器彼此之间可联网, 因此能构建点到点、线形或星形结构。该特性大为增强了应用灵活性。
延长器即插即用,五福复杂配置即可轻松调试系统。这些设备将自动识别对方。用户至多可联网15 台设备。此外,用户还可在网络中使用PoL和PoE供电功能,具体取决于所用电缆和总长。
千兆级延长器产品系列一览
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
EXTENDER 1010 ETH COAX-G | EXTENDER 2010 ETH COAX-G | EXTENDER 1010 ETH TP-G | EXTENDER 2010 ETH TP-G | |
距离 | 可达1 km | 可达1 km | 可达1 km | 可达1 km |
带宽 | 可达1 Gbps | 可达1 Gbps | 可达1 Gbps | 可达1 Gbps |
电缆型号 | 同轴电缆 | 同轴电缆 | 2芯电缆 | 2芯电缆 |
连接 | BNC连接器 | BNC连接器 | 直插式连接 | 直插式连接 |
供电功能 | PoL | PoL和PoE | PoL | PoL和PoE |
产品编号 | 1319319 | 1319320 | 1319321 | 1319322 |
跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 |