板对板产品组合概览 菲尼克斯电气的FINEPITCH系列板对板连接器为信号和数据传输提供屏蔽和非屏蔽两套解决方案,支持样品订购。0.635到2.54 mm针距的各类产品系列由于实现了多种设计、方向、堆叠高度和位数,因而可满足个性化PCB设计。产品亦可轻松实现夹层、共面以及母板与子卡的连接。FINEPITCH产品组合共有四个系列,为设备制造商提供了理想的工业级PCB连接解决方案。
主要特点
- 连接器坚固耐用,针距从0.635 mm至2.54 mm不等,支持多种堆叠高度,设计灵活
- 面向应用的板对板连接,有屏蔽和非屏蔽两种型号,满足各种电磁兼容要求
- 提供全面的设计导入支持、实用数据和免费样品,助力轻松快速完成设备开发
- 数据传输速率高达52 Gbps,应用广泛
技术参数对比表
比较产品系列,选择适合应用的板对板连接器。