采用卡入锁紧设计的直插式插芯
2022-05-19(年-月-日)
菲尼克斯电气的HEAVYCON重载矩形连接器助力实现从控制柜到现场的布线。 产品系列现新增采用卡入锁紧设计的固定位数直插式插芯。
该插芯将率先实现免工具轻松安装。插芯牢固卡接到连接器壳体,操作直观且有声音提示,取代了先前的拧装操作。卡入式插芯连接抗冲击抗振,插接十分可靠。该组装解决方案配合直插式连接技术可显著简化操作,节省大量时间。新款卡入式插芯借助直插式接口即可直接插拔,实现PE连接。预制电缆束可从控制柜内部或外部插入穿板式安装底座,应用更灵活。
新款采用卡入锁紧设计的直插式插芯有B06、B10、B16和B24这几种尺寸可供选择。每种尺寸均提供针式和孔式两种型号。插芯适于HEAVYCON STANDARD和EVO系列的所有塑料和金属壳体。
媒体联系方式
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com