无需传感器的运动监控

2022-06-27(年-月-日)
无传感器PSR-MM35超速安全继电器

菲尼克斯电气推出新款经TÜV认证的PSR-MM35超速安全继电器,无需额外传感器,速度监控更经济高效。 

该款超速安全继电器宽度仅为12.5 mm,丰富了安全PSRmotion系列。无论是用于自动导引车系统还是机床主轴,超速安全继电器均能可靠保护设备,防止出现危险动作,实现SIL 3或PLe性能等级。

运动监控基于驱动器的旋转场测量,无需配备编码器或接近开关等额外传感器。继电器通过直连单相或三相驱动器测定电机频率,并可靠监控机器动作。PSRmotion配置软件操作直观且可免费使用,支持便捷设置安全限速 (SLS)、安全速度监控 (SSM)、安全速度范围 (SSR) 和安全扭矩关断 (STO) 等功能。该软件通过可选择输入的机器数据即可确定所需设备参数。数据的图形化处理则简化了可靠的诊断操作。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications