菲尼克斯电气推出更具可持续性的产品系列
2022-06-14(年-月-日)
以历时数年的技术项目为基础,菲尼克斯电气确定了无铅*替代材料并对其进行了测试,集团现在正快速推进连接器产品组合转型。
“我们从早期阶段就致力于降低产品铅含量,以保护健康和环境。”设备连接器业务领域总裁兼首席运营官Torsten Janwlecke说道, “这便是为何我们现可推出无铅连接器。”
开发无铅替代品是金属加工业近50年来所面临的严峻挑战之一。多年来,菲尼克斯电气的项目参与人员辗转多个生产基地开展工作,以确定适宜材料并调整生产工艺。针对与技术实验室合作的测试系列,公司投资建设了新生产工厂,为新工艺申请了专利。
菲尼克斯电气目前已推出诸多无铅圆形连接器。通过持续扩展公制M5到M58系列,无铅产品系列将在2022年底完全成型。
借由该系列和其他连接器系列的选材调整,菲尼克斯电气客户现可使用满足未来环保标准和合规要求的电气连接器。
- 无铅一词指欧洲议会RoHS(限制有害物质)指令中0.1%的未来限值。
媒体联系方式
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com