适用于USB与HDMI的插拔式连接器和尾缆
2022-05-20(年-月-日)
为满足日益增长的设备接口需求,菲尼克斯电气不断丰富其数据连接器产品系列,实现可靠通信。 产品组合新增USB A型和C型以及HDMI A型插拔式连接器及尾缆。
USB A型和C型产品可提供USB 2.0以及USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0和USB 3.2 Gen. 2/USB 3.1型号。数据连接器的传输速率高达10 Gbps,是充当维护接口或用于持续传输受保护应用数据的理想之选。插拔式连接器支持波峰焊和回流焊,具备三种出线方向,应用十分灵活。
HDMI 2.0插拔式连接器和高速尾缆确保可靠传输受保护应用的音频、视频及以太网 (HEC) 数据。插拔式连接器支持两种出线方向,尺寸适合自动SMT回流焊和THR工艺加工。
除其他USB和HDMI产品外,现有数据连接器(如D-SUB)与新款RJ45、USB、HDMI、同轴数据连接器以及单对以太网光纤连接器都是产品组合的一部分。产品以卓越品质而著称,附带设计导入服务。
媒体联系方式
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com