新款单对以太网连接器
2022-05-20(年-月-日)
菲尼克斯电气正不断丰富ONEPAIR系列单对以太网数据连接器的产品内容。
IP20插拔式连接器和尾缆符合IEC 63171-2标准,是在工厂与楼宇自动化系统中实现高效数据传输的理想之选。产品组合包括长度各异的预制尾缆,以及不同型号的紧凑型回流焊设备连接器。采用IDC快速免剥线连接的连接器则是系列新品。分体式壳体坚固耐用,无需专用工具即可轻松组装。
M8型号的IP防护产品系列符合IEC 63171-5标准,同样包含标准M8型号的预制尾缆,电缆型号和长度各异以便适配不同应用和设备接口。新增的SPE M8隔板连接器可将IP防护型现场布线转换为受保护的控制柜布线。该产品系列今年将另外推出M12型号连接器。
媒体联系方式
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com