适用于通用型壳体的多功能壁挂式安装支架

2022-06-27(年-月-日)
适用于UCS壳体的多功能壁挂式安装支架

菲尼克斯电气推出多功能UCS WM-MP壁挂式安装支架,UCS现场壳体系统应用更广泛。 

壳体可借此安装到符合VESA标准的支架、直径60 mm的墙壁出线盒以及机械制造型材上。由此拓展了诸多应用领域,如楼宇自动化、制造业、物流和汽车工程。浅灰色壁挂式安装支架涵盖四种标准尺寸,旨在用于-40到+100°C的温度环境中。  该支架十分适合与HS系列显示器支架搭配使用。此外,显示器、薄膜键盘、DIN导轨适配器和支架等其他附件确保UCS壳体实现灵活应用。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications