设有两个接线点的多位直通型模块

2022-06-27(年-月-日)
配电块的DIN导轨安装

菲尼克斯电气推出新款PTVFIX模块,采用侧面进线连接。 

该产品亦称为多位直通型模块,支持单一馈通功能。凭借其配备的两个接线点,模块确保电位分配极数精确且节省空间。产品还可充当悬空引线。多位直通型模块使用榫槽连接,可轻松并排连接以便打造结构紧凑的模块。FIX产品系列配有多种安装适配器,安装方式十分灵活。除采用DIN导轨适配器和直接安装外,模块还支持自黏式安装。线缆分配和接线点使用彩色编码,安装更直观安全。每个模块均至少配备一个适于各类通用测试探针的测试孔。

具体颜色型号请见菲尼克斯电气在线商店或在线选型工具。  独立式板块也提供固定式模块产品。此类多位模块适于在单个模块中连接多个电位。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications