实现自动化工业标识的模块化系统

2022-05-23(年-月-日)
THERMOMARK E SERIES——配有四种标识打印安装设备的打印机

菲尼克斯电气推出全新THERMOMARK E SERIES产品系列,助力实现简单高效的工业标识。  该系统率先将标识打印和安装操作合二为一,相较于手动操作,节省时间可达60%。

模块化系统由标准热转印卷式打印机和四类标识打印安装设备组成。其中三类标识打印安装设备用于线缆标识,一类用于端子标识,可灵活应对特定标识需求。THERMOMARK E.WIRE支持打印径向和轴向上可移动的标识,以及带熔缝的固定式标识。THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装设备可处理直径在0.8到约12 mm的卷式热缩套管,支持个性化切割至所需长度,并打开已标记的标识以便轻松滑动卡接到线缆上。THERMOMARK E.WRAP则用于处理适于各类圆柱形导线、电缆和外露导电部件的自覆膜环绕式标签。THERMOMARK E.VARIO标识打印安装设备仅使用两种连续型印材即可标记整个端子条,适用于高型和扁平标识槽。此外,系统还适用于针距在3.5到1,000 mm之间不等的标识。

在不使用标识打印安装设备的情况下,THERMOMARK E.300、E.600、E.300 D和E.600 D这四台卷式打印机仍可处理菲尼克斯电气的全系列卷材。  菲尼克斯电气还提供THERMOMARK E.CUTTER和THERMOMARK E.CUTTER/P打孔切割器,可用于切割卷材至所需长度,以及将热缩套管打孔以便分离。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications