新型连接技术,操作更便捷
2022-05-19(年-月-日)
菲尼克斯电气推出新型XTV接线端子系列,产品采用全新Push-X连接技术。 相对于现有直插式连接技术,Push-X支持直连各类导线。
插接轻松省力且无需工具,操作十分便捷。端子出厂时接线区已打开,从而实现上述操作。通过敲击已插入的导线,细线径柔性导线即可触发预压紧的触点弹簧,自动完成安全接线。这可缩短安装时间,加快布线。与直插式技术一样,导线也通过橙色助拔按钮松开。该操作会打开接线区,同时压紧触点弹簧。
助拔按钮清晰指示了接线位置,不受导线直径和接线端子方向限制。XTV产品系列的基础配置为三种接线容量,分别是6、10和16 mm²。直通式和多导线接线端子功能多样,适用于各类控制柜应用和现场。Push-X连接技术还通过了严苛测试,亦可用于对振动、气密性和耐用性要求较高的行业。凭借双通道桥接井,XTV接线端子可自由桥接CLIPLINE complete接线端子系统的接线端子和附件。
媒体联系方式
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com