通用型滤波器

2022-05-23(年-月-日)
DIN导轨安装型滤波器

菲尼克斯电气的全新滤波器系列涵盖带和不带集成过电压保护电路的单相电源滤波器。 

该款通用型DIN导轨安装式EMC滤波器具备IP20防护等级。除用于供电系统的滤波器外,菲尼克斯电气还提供集成MCR信号电涌保护装置的滤波器。DIN导轨安装型滤波器则适配COMPLETE line设计。

SFP2型号产品能够可靠抵御瞬态过电压和高频干扰。滤波器内置电涌保护功能,可保护输入和输出侧免受电涌电压影响。FIL系列滤波器配有额外接地端子。该设计可改善有源导线与接地电位之间高频干扰的滤波效果。由此一来,也可增强塑料壳体EMC滤波器的保护效果,优化EMC性能。新款EMC滤波器提供采用直插式和螺钉连接技术的两种型号产品。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications