适用于计量应用的EMC滤波器

2022-06-27(年-月-日)
DIN导轨上集成电涌保护的超薄型EMC滤波器

菲尼克斯电气TERMITRAB complete产品系列推出新款EMC滤波器,设备集成有TTC-6-SFP-24AC-PT电涌保护电路。 

新款EMC滤波器可限制和过滤信号线上的高频干扰。集成的电涌保护电路则可安全泄放瞬态脉冲。EMC滤波器总宽仅为6 mm,十分节省安装空间。设备可同时防护高频干扰和瞬态过电压,适用于电压24 V AC或高达38 V DC的应用。EMC滤波器安装只需直接卡接到DIN导轨上即可。产品采用快速直插式连接,接线更轻松。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications