适用于信号、数据和电力传输的M8和M12设备连接器

适合SMT和THR工艺:多种引脚分配,只需一种设计

适用于THR或SMT焊接工艺的创新型设备端口,优化增值链。菲尼克斯 电气提供适用于信号、数据和电力传输的M8和M12设备连接器。

连接解决方案功能越强大,设备设计越灵活。菲尼克斯 电气提供一系列适用于自动化生产的设备连接器。M8和M12连接器外形统一紧凑,可轻松满足信号、数据或电力传输应用的设计要求。

优势

  • [x]外形统一,多种引脚分配和防插错编码,用于信号、数据和电力传输,设备设计更灵活
  • [x]标准化盘卷式或托盘包装式连接器,易于集成到自动化生产过程
  • [x]内置密封圈,即使未插接也可防尘防水,可靠保护电子模块
  • [x]连接部件符合VDE/cUL标准,可快速通过设备认证
  • [x]创新的VARIOPORT螺钉连接,可补偿印刷电路板(PCB)与壳体间一毫米的生产制造公差,优化过程安全
适用于THR和SMT焊接工艺的分体式设备连接器

为设备设计提供极大的灵活性

采用适用于THR和SMT焊接工艺的分体式设备连接器,实现组装过程自动化。

组装用连接器,采用SPEEDCON速连技术

在现场直接轻松组装

采用SPEEDCON速连技术组装用连接器,减少布线时间。

塑封现场连接器

现场直接布线,高效迅速

菲尼克斯电气可提供适用于信号、数据或电力传输等应用的统一布线解决方案,节省储存成本。

连接解决方案功能越强大,设备设计越灵活。菲尼克斯电气提供一系列适用于自动化生产的设备连接器。M8和M12连接器外形统一紧凑,可轻松满足信号、数据或电力传输应用的设计要求。