技术变革成就创纪录的用时

用于电缆组件的线对板连接器可简化并加快现场和工厂中的接线操作。可选择直插式连接或压接。每步操作都必须准确无误。那么为何不先试用产品?申请免费样品。
经优化用于电缆组件的线对板连接器

经优化用于电缆组件的线对板连接器

经优化用于电缆组件的CONNEXIS系列线对板连接器,除压接型号外,现在也推出了直插式型号。产品系列涵盖水平或垂直接线的连接器与插座,以及穿板式连接器。压接插针适用于线径为AWG 28...14的导线。D21、D31和D32系列连接器针距分别为2.5 mm、3.81 mm和5.08 mm,适用于多种信号和低压电源。

线对板连接器主要特点

压接型D21系列线对板连接器
压接型D31系列线对板连接器
  直插式DD31PS系列线对板连接器
压接型D32系列线对板连接器
压接型D21系列线对板连接器

D21系列连接器型号多样,提供悬空引线和穿板式连接器等产品,适用于各类应用场合。线对板连接器提供双排型号,位数6到20位,针距2.50 mm。

跳转至产品列表
压接型D31系列线对板连接器

D31系列连接器型号多样,提供悬空引线和穿板式连接器等产品,适于各类应用场合。线对板连接器有单排和双排型号可选,位数2到20位,采用压接技术。

跳转至产品列表
  直插式DD31PS系列线对板连接器

DD31PS连接器型号多样,提供悬空引线和穿板式连接器等产品,适于多种应用场合。直插式线对板连接器提供双排型号,位数4到20位,针距3.81 mm。

跳转至产品列表
压接型D32系列线对板连接器

D32系列连接器型号多样,提供悬空引线和穿板式连接器等产品,适用于各类应用场合。线对板连接器有单排和双排型号可选,位数2到20位,针距5.08 mm。

跳转至产品列表
免费样品
试用线对板连接器

您是否想了解CONNEXIS系列线对板连接器?欢迎订购免费样品,可直接寄送到工作场所。菲尼克斯电气专家可随时提供针对性建议,旨在为应用找到理想的解决方案。了解菲尼克斯电气创新连接技术的优势。

即刻订购样品
样品订购 – 线对板连接器

优势

  • 支持自定义打印数字、字母和符号,组装快速安全
  • 使用带机械编码的型号,实现无误连接
  • 通过M-CAD/E-CAD数据和免费样品服务,在设备研发期间提供设计导入支持
    [x]- 直插式连接,无需工具,节约时间
  • 采用预制连接器,生产更轻松快速
机器人应用中用于组件的CONNEXIS系列线对板连接器

试用CONNEXIS系列线对板连接器

线对板连接器针对电缆组件进行了优化,尤为适用于机器人、电梯和电池管理应用。订购个性化免费样品,可直接寄送到工作场所亲身体验。