DIN导轨安装式紧凑型光纤转接盒

DIN导轨安装式紧凑型光纤转接盒 面向未来的高速数据传输

菲尼克斯 电气的新型光纤转接盒可实现持续可靠的实时数据传输。光纤转接盒外形紧凑统一,节省柜内空间,确保光纤安全连接。

优势

  • [x]元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接
  • [x]外形紧凑,最多12个前置双工接口,节省控制柜空间
  • [x]采用专利设计,轻松分线并减小光纤弯曲半径
  • [x]盒内预先接线,用户只需盒外接线,节省安装时间
  • [x]支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线
 FDX 20系列紧凑型光纤转接盒

FDX 20系列紧凑型光纤转接盒

最多12个前置双工接口,确保稳定可靠的数据传输。

 光纤数据连接器

光纤数据连接器

多种数据传输率、连接技术和保护解决方案灵活可选。

DIN导轨安装式紧凑型光纤转接盒

电子文档
数据连接器产品组合一览
欢迎了解适于半工业和工业应用的铜缆及光纤数据连接器产品。
打开电子文档
适用于铜缆和光纤应用以及单对以太网的数据连接器