Рекордний час завдяки технологічним змінам

З’єднувачі провідник-плата для підготовки кабелів спрощують і прискорюють електромонтаж в польових умовах і на заводі. Вибирайте між з’єднання Push-in або обтискним з’єднанням. Для точності кожного руху. Спробуйте! Замовте безкоштовний зразок.
Оптимізовані з’єднувачі провідник-плата для підготовки кабелів

Оптимізовані з’єднувачі провідник-плата для підготовки кабелів

З’єднувачі провідник-плата CONNEXIS для підготовки кабелів тепер доступні також зі з’єднанням Push-in на додаток до обтискного з'єднання. Асортимент складається зі з'єднувачів та основ колодки для горизонтального або вертикального з'єднання, а також прохідних панелей. Обтискні контакти доступні для провідників AWG: 28 ... 14. Штекери D21, D31 і D32 із кроком 2,5 мм, 3,81 мм і 5,08 мм підходять для численних застосувань із різними джерелами сигналів і низької напруги.

Основні характеристики з’єднувачів провідник-плата

З’єднувачі провідник-плата серії D21 з обтискним з’єднанням
З’єднувачі провідник-плата серії D31 з обтискним з’єднанням
  З’єднувачі провідник-плата серії DD31PS зі з’єднанням Push-in
З’єднувачі провідник-плата серії D32 з обтискним з’єднанням
З’єднувачі провідник-плата серії D21 з обтискним з’єднанням

Серія D21 підходить для застосування в різних сферах завдяки таким різноманітним конструкціям і варіантам, як вільнопідвішувані з’єднання та прохідні панелі. В асортименті з’єднувачі провідник-плата у дворядному виконанні з кількістю полюсів від 6 до 20 і кроком 2,50 мм.

До списку продукції
З’єднувачі провідник-плата серії D31 з обтискним з’єднанням

Серія D31 підходить для застосування в різних сферах завдяки таким різноманітним конструкціям і варіантам, як вільнопідвішувані з’єднання та прохідні панелі. В асортименті з’єднувачі провідник-плата в одно- або дворядному виконанні для технології обтискного з’єднання з кількістю полюсів від 2 до 20 для технології обтискного з’єднання.

До списку продукції
  З’єднувачі провідник-плата серії DD31PS зі з’єднанням Push-in

Серія DD31PS підходить для застосування у найрізноманітніших сферах завдяки таким різноманітним конструкціям і варіантам, як вільнопідвішувані з’єднання та прохідні панелі. В асортименті з’єднувачі провідник-плата зі з’єднанням Push-in у дворядному виконанні з кількістю полюсів від 4 до 20 і кроком 3,81 мм.

До списку продукції
З’єднувачі провідник-плата серії D32 з обтискним з’єднанням

Серія D32 підходить для застосування в різних сферах завдяки таким різноманітним конструкціям і варіантам, як вільнопідвішувані з’єднання та прохідні панелі. В асортименті з’єднувачі провідник-плата в одно- або дворядному виконанні з кількістю полюсів від 2 до 20 і кроком 5,08 мм.

До списку продукції
Безкоштовні зразки
Випробуйте з’єднувачі провідник-плата

Хочете дізнатися більше про з’єднувачі провідник-плата CONNEXIS? – Замовте безкоштовний зразок на своє робоче місце. Щоб знайти оптимальне рішення для вашого застосування, наші фахівці завжди готові надати вам індивідуальну консультацію. Відкрийте для себе переваги інноваційних технологій з’єднання Phoenix Contact.

Замовити зразки зараз
Замовлення зразків з’єднувачів провідник-плата

Переваги

  • [x]Швидкий і безпечний монтаж завдяки індивідуальному маркуванню з використанням цифр, літер і символів
  • [x]Безпомилкове введення завдяки варіантам з вбудованим кодуванням
  • [x]Підтримка впровадження під час розробки пристрою завдяки даним M-CAD/E-CAD і безкоштовній послузі замовлення зразків
  • З’єднання Push-in не потребує інструментів і заощаджує час
  • [x]Просте та швидке виготовлення завдяки зібраним штекерам
З’єднувачі провідник-плата CONNEXIS для компонування в робототехніці

Випробуйте з’єднувачі провідник-плата з асортименту CONNEXIS

З’єднувачі провідник-плата, оптимізовані для підготовки кабелів, особливо добре підходять для застосування в робототехніці, вантажопідйомній техніці й управлінні акумуляторами. Замовте безкоштовний зразок на своє робоче місце і переконайтеся в цьому самі.