Захист пристроїв категорії перенапруги II

Якщо треба встановити пристрої категорії перенапруги II у головний розподільник, необхідно забезпечити рівень захисту менше ніж 2,5 кВ.

Ознайомтеся з брошурою про захист пристроїв типу 3 з технологією з’єднання Push-in і завантажте її для себе.

Завантажити брошуру
PLT-SEC-T3-230-FM
PLT-SEC-T3-230-FM

Захист від перенапруги PLT-SEC-T3-230-FM типу 2/3 для однофазних мереж електроживлення. Доступні всі варіанти зі з’єднанням Push-in та гвинтовим з’єднанням, із вбудованим індикатором стану та дистанційною сигналізацією.

Додатковий захист на пристроях категорії перенапруги II

Якщо треба встановити пристрої категорії перенапруги II у головний розподільник, необхідно забезпечити рівень захисту менше ніж 2,5 кВ.

Якщо неможливо зменшити рівень захисту у шафі керування з першим розрядником для захисту від перенапруг не має бути нижче 2,5 кВ, необхідно встановити додатковий пристрій захисту від перенапруг. Завдяки йому забезпечується захист пристроїв із нижчою розрахунковою імпульсною напругою.

Те саме стосується пристроїв поза межами головного розподілу. Зазвичай вони належать до категорії перенапруги II і, таким чином, їхня розрахункова імпульсна напруга у мережі 230/400 В становить 2,5 кВ. Якщо з першим розрядником для захисту від перенапруги не вдається опустити рівень захисту нижче ніж 2,5 кВ, необхідно встановити додатковий розрядник, щоб захистити пристрої з нижчою розрахунковою імпульсною напругою. Це можна зробити у наступному розподільнику, наприклад, в області перерозподілу. Зазвичай підключення розрядника для захисту від перенапруги з короткими проводами там виконується значно простіше.