Лабораторія для випробування імпульсного та сильнострумового обладнання

Потужна, компетентна та акредитована — дізнайтеся більше та завантажте брошуру про нашу «Лабораторія для випробування імпульсного та сильнострумового обладнання».
Запис тестової конфігурації для випробувань на струм блискавки
Найпотужніша в світі лабораторія для тестування пристроїв захисту від перенапруг
Лабораторія для тестування пристроїв захисту від перенапруг YouTube

Найпотужніша в світі лабораторія для тестування пристроїв захисту від перенапруг

У новій будівлі розташовані як приміщення лабораторії багатоамперного струму й високої напруги, так і офісні приміщення, у яких розташовані відділи проєктування, конструкторських робіт і маркетингу. Лабораторія площею близько 1300 м² відповідає вимогам безпеки, а також технологічним вимогам до випробувального обладнання і виконує всі вимоги міжнародних стандартів та органів сертифікації.

За загальними випробувальними можливостями технологічний центр у Бломберзі можна розглядати як найпотужнішу у світі лабораторію з випробувань пристроїв захисту від перенапруг.

Генератори імпульсного струму в лабораторії

Генератори імпульсного струму в лабораторії

Належне обладнання для високопродуктивних випробувань

Випробувальні установки лабораторії можуть генерувати імпульсні струми та напруги з різною формою імпульсу. Також вони дозволяють створювати мережні струми короткого замикання і постійні струми в умовах точного регулювання напруги.

Особливістю цієї лабораторії є високопродуктивна система електроживлення, яка з’єднується з генераторами імпульсного струму. Так створюються наближені до реальності умови для випробувань пристроїв захисту від перенапруг.

Сильнострумова випробувальна станція в лабораторії

Сильнострумова випробувальна станція в лабораторії

Сильнострумова випробувальна станція

Тут можна проводити випробування пристроїв захисту від перенапруг імпульсним струмом до 100 кА (8/20) мкс у комбінації з потужним джерелом змінного струму.
Під час випробування моделюються характеристики захисних пристроїв у режимі роботи та їх взаємодія зі системою електроживлення у разі виникнення перенапруг.
Окрім цього конкретного випробування для пристроїв захисту від перенапруг, випробувальна станція має універсальне призначення в одно-, дво- і трифазних схемах.

Як проводяться випробування

Обладнання для випробувань імпульсним струмом

Установка для випробування імпульсним струмом генерує струми блискавки з формою хвилі (10/350) мкс до 100 кА та імпульсні струми з формою хвилі (8/20) мкс до 200 кА. Це дозволяє проводити випробування пристроїв захисту на відповідність стандартам найвищого класу потужності.

Для створення імпульсів використовується енергія 141 кДж, яку генерує конденсаторна батарея 44 мкФ з максимальною напругою заряду 80 кВ. Модульна система реєстрації результатів вимірювань із високою частотою дискретизації забезпечує високоточні вимірювання.

Обладнання для випробувань постійним струмом

Автономна випробувальна установка постійного струму складається з потужного джерела постійного струму і спеціального генератора імпульсного струму. Цей генератор відповідає вимогам до випробувального обладнання постійного струму.

Для кваліфікації пристроїв захисту від перенапруг для систем постійного струму можна подавати імпульсні струми (8/20) мкс у систему постійного струму. Окрім іншого, ця установка дозволяє проводити випробування відповідно до стандарту EN 61643-31 «Вимоги та випробування пристроїв захисту від перенапруг для використання у фотогальванічних установках». Джерело постійного струму використовується також для випробувань зі струмами короткого замикання до 7000 А. Напругу до 1800 В постійного струму можна налаштовувати з кроком 1 вольт.

Автоматизовані випробування

Автоматизація процесів випробування гарантує економічний режим робіт. При цьому особлива увага приділяється трудомістким випробуванням. Ці процеси описано зокрема в стандарті IEC/EN 61643-21 «Пристрої захисту від перенапруг для використання у телекомунікаційних мережах і мережах обробки сигналів».
Наші випробувальні установки підтримують найсучасніші технології автоматизації, які керують усім процесом випробувань і контролюють його. Випробувальна система документує та аналізує виміряні значення і складає докладний звіт про випробування.

Спектр наших послуг

  • Повне випробування блискавкозахисних розрядників і пристроїв захисту від перенапруг відповідно до стандартів IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449
  • Випробування імпульсним струмом блискавки з формою імпульсу (10/350) мкс й амплітудою до 100 кА
  • Випробування імпульсним струмом із формою імпульсу (8/20) мкс й амплітудою до 200 кА
  • Підтвердження ефективності концепцій захисту від перенапруг на базі EN CLC/TS 61643-12
  • Випробування міцності ізоляції за випробувальної напруги до 12 кВ змінного струму й 16 кВ постійного струму
  • Випробування одно- та трифазним струмом короткого замикання до:
    50 кА до 500 V/50 Гц
    25 кА до 1000 V/50 Гц
Акредитація Німецької акредитаційної служби (DAkkS)

Акредитація Німецької акредитаційної служби (DAkkS)

Акредитація згідно з DIN EN ISO/IEC 17025

Випробувальна лабораторія акредитована згідно з DIN EN ISO/IEC 17025. У цьому стандарті описано «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». Німецька акредитаційна служба перевірила та підтвердила виконання й дотримання вимог ISO 17025.

Акредитація підтверджує наявність:

  • професійної та технічної компетенції
  • ефективної системи менеджменту для забезпечення якості
  • незалежності та об’єктивності щодо третіх осіб

Звіти про випробування, отримані в акредитованих випробувальних лабораторіях, визнаються в усьому світі.