Логотип WLAN

Високопродуктивні бездротові мережі збільшують гнучкість і мобільність

Майбутнє оцифрування в промисловості вимагає потужної промислової мережі для обміну даними. При цьому Wireless Local Area Network, коротко WLAN, є однією з ключових технологій, що забезпечує найвищий рівень потужності та надійності.

WLAN означає бездротову, локальну мережу, в основі якої лежить стандарт IEEE 802.11 і яка сумісна з кабельними мережами Ethernet. Тому її часто називають «бездротовий Ethernet». У системах автоматизації на основі мереж Ethernet, наприклад PROFINET RT, EtherNet/IP™ або Modbus/TCP, WLAN робить можливим простий бездротовий зв’язок із пристроями автоматизації.

Переваги

  • Надійний бездротовий обмін даними завдяки антенній системі MIMO та швидкості передачі даних до 300 Мбіт/с (брутто)
  • Придатність застосування у системах безпеки завдяки функціонально безпечній передачі даних за допомогою SafetyBridge або PROFIsafe
  • Гнучкі можливості застосування: оптимізація до промислових протоколів, як-от PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP тощо
  • Швидкий та надійний роумінг для мобільних систем
  • Професійна підтримка під час планування та реалізації завдяки багаторічному досвіду

Стандарт IEEE 802.11

Різні технології описуються стандартами однієї групи: IEEE 802.11.

Найважливішими стандартами з групи IEEE 802.11 є:

  • IEEE 802.11a: стандарт передачі даних у діапазоні 5 ГГц зі швидкістю до 54 Мбіт/с
  • IEEE 802.11b: старий стандарт передачі даних у діапазоні 2,4 ГГц зі швидкістю до 11 Мбіт/с
  • IEEE 802.11g: стандарт передачі даних у діапазоні 2,4 ГГц зі швидкістю до 54 Мбіт/с
  • IEEE 802.11n: найактуальніший стандарт передачі даних у діапазонах 2,4 та 5 ГГц зі швидкістю до 600 Мбіт/с
  • IEEE 802.11i: найактуальніший стандарт безпеки, відомий також як WPA2
  • IEEE 802.11e: стандарт, що визначає функції контролю якості обслуговування (Quality of Service — QoS)

Ці стандарти різняться насамперед досяжною швидкістю передачі даних; при цьому дійсна досяжна чиста швидкість передачі даних становить лише близько 50 % (див. графік).

Порівняння досяжної швидкості передачі даних у різних стандартах WLAN

Порівняння досяжної швидкості передачі даних у різних стандартах WLAN

Порівняння швидкості передачі даних за стандартами IEEE 802.11

Великі мережі, багато абонентів

Технологія WLAN вирізняється тим, що, як і Ethernet, дає змогу створювати розгалужені мережі з великою кількістю абонентів. Однак на відміну від кабельних мереж Ethernet радіоефір є так званим спільним середовищем, яке використовують усі абоненти, що належать до однієї мережі або одного частотного діапазону.

Із цим пов’язані довші, ніж у кабельних мережах, затримки, сильніше фазове дрижання сигналу та зменшення смуги пропускання пропорційно збільшенню кількості абонентів у мережі. Ці чинники необхідно враховувати під час проєктування системи автоматизації. Промислові вироби WLAN, що їх пропонує компанія Phoenix Contact, оптимізовані для забезпечення короткого часу затримки та мінімізації фазового дрижання.

Топологія: Автоматичний роумінг мобільних пристроїв у мережі WLAN

Автоматичний роумінг мобільних абонентів у мережі WLAN

Роумінг — мобільність у мережі

Особлива перевага WLAN — мобільність абонентів у мережі. Абоненти розгалуженої мережі WLAN можуть вільно пересуватися, автоматично перемикаючись на ту чи іншу точку доступу з найкращим радіосигналом. Цей процес називається роумінг.

Радіополе мережі WLAN можна поширити на будь-яку відстань, використовуючи додаткові точки доступу. Швидкість і надійність переходу абонентів — так званих клієнтів WLAN — з одного стільника мережі до іншого має вирішальне значення для належної роботи систем автоматизації. Пропоновані компанією Phoenix Contact вироби WLAN промислового призначення забезпечують швидкий і безпомилковий роумінг.

Високі продуктивність і надійність

Системи WLAN, розроблені відповідно до актуального стандарту IEEE 802.11n, значно випереджають застарілі системи за швидкістю передачі даних, яка в сучасних системах сягає 100 Мбіт/с. Інші їхні переваги — великий радіус дії та висока надійність.

Система Wireless LAN за стандартом IEEE 802.11n

Технологія MIMO цілеспрямовано використовує відбиття сигналу та багатопроменеве поширення для забезпечення надійності й високої швидкості передачі.

Найважливішою технічною особливістю стандарту IEEE 802.11n є антенна технологія MIMO (багатоканальні ввід і вивід). Передача та прийом кількох паралельних потоків даних здійснюються за допомогою активних антен (до трьох). Під час цього відбиття сигналу в приміщенні цілеспрямовано використовується для підвищення швидкості передачі даних, надійності та стабільності бездротового з’єднання, особливо в промисловому середовищі.

Приклади застосування Сфери застосування WLAN у промисловому середовищі дуже різноманітні. Зростає потреба в обміні технологічними і робочими даними, а обладнання стає дедалі більш мобільним і менш залежним від конкретного місця, що можливо лише у бездротових мережах.

cf21e38617b0824aae78abe480e20626
Бездротовий доступ до машин за допомогою смартфонів і планшетів
Надійний обмін даними між рухомими частинами обладнання
Жінка-технік на промисловій антені
cf21e38617b0824aae78abe480e20626

Промислові бездротові системи — це рішення для надійної комунікації між контролером і системою доставки. Відкрийте нові можливості для внутрішньої логістики разом з Industrial Wireless: швидкий роумінг, обмін даними між контролером та системою доставки в режимі реального часу і достатній резерв навіть для систем з великим обсягом даних.

Бездротовий доступ до машин за допомогою смартфонів і планшетів

Планшети та смартфони дедалі більше завойовують промисловість. Отримайте переваги від використання промислових дистанційних систем для зручної візуалізації даних машин, простого та ефективного дистанційного технічного обслуговування, а також інтуїтивно зрозумілого керування та обслуговування за допомогою розумних пристроїв.

Надійний обмін даними між рухомими частинами обладнання

Використовуйте всі можливості Industrial Ethernet шляхом інтеграції у свою мережу бездротовим способом мобільних та важкодоступних частин обладнання: проста та економна побудова бездротової мережі, невибагливий та вільний від блокування обмін даними з рухомими частинами обладнання та в суворих умовах промислового середовища, надійний бездротовий обмін даними за допомогою SafetyBridge або PROFINET та PROFIsafe.

Жінка-технік на промисловій антені

Ви зможете створювати стабільні та потужні канали передачі даних, що покриватимуть відстані до кількох кілометрів за допомогою асортименту наших промислових антен та аксесуарів. Широкі можливості застосування: підключення компонентів автоматизації та датчиків у віддаленому виробництві через Ethernet, живлення важкодоступних або тимчасових будівель через Ethernet або підвищення відмовостійкості кабельних мереж за допомогою резервних іскрових розрядників.