Працівник використовує технологію хмарних обчислень на планшеті

Хмарні обчислення Майбутнє промисловості

Ще у 2017 році пролунала відома цитата: «Найцінніший ресурс світу — більше не нафта, а дані». У 2021 році ця фраза стає ще більш актуальною. У кожній галузі щодня генерується велика кількість даних, але в багатьох випадках вони поки що майже не використовуються. Proficloud.io робить ці дані корисними. Proficloud.io надає малим та середнім компаніям можливість брати участь в оцифруванні своїх галузей, зробити отримані дані придатними до використання і таким чином оптимізувати власні процеси, зменшити витрати та збільшити швидкість.

Схема, яка пояснює хмарні обчислення з підключенням різних інтерфейсів через хмару

Що таке хмарні обчислення?

Ті, хто в минулому хотів використовувати обчислювальні потужності, були змушені запускати свої власні сервери. Необхідно було розрахувати та закупати необхідні ресурси, встановлювати оновлення, створювати резервні копії та забезпечувати експлуатаційну готовність серверів. Це призводило до того, що компанії або витрачали значні ресурси (кадрові та фінансові), або були змушені скорочувати витрати.

Завдяки хмарам все це залишилося в минулому. Сервери, які досі стояли на підприємствах, тепер замінили обчислювальні центри з професійним керуванням — хмари. Ресурси, як-от обчислювальна потужність або ємність накопичувача, доступні майже в необмеженій кількості і в будь-який час. Це працює настільки швидко, що навіть може компенсувати пікові навантаження. Такі питання, як оновлення програмного забезпечення або створення резервних копій, вирішує оператор відповідної хмарної платформи. Хмара дозволяє компаніям ставати частинами світу даних без великих витрат та зусиль.

Схема, яка пояснює технологію хмарних обчислень

Яка технологія за цим стоїть?

В області використовуваних технологій можна впевнено виділити MQTT. MQTT — це протокол, який насамперед призначений для обміну даними між машинами. У нашому випадку це обмін даними між польовими пристроями з підтримкою хмарних технологій та Proficloud.io, який здійснюється через MQTT. Для цього MQTT пропонує відразу кілька переваг, як-от низька потреба в обчислювальній потужності, низькі накладні витрати і безпечний обмін даними завдяки шифруванню TLS.

Піктограма для ілюстрації характеристик хмарних обчислень з хмарою та планшетом

Характеристики

Існують різні типи хмарних систем, але багатьох з них стосуються такі пункти:

  • Наявне обладнання спільно використовується різними користувачами. Це дозволяє знизити витрати і водночас окремо зберігати дані.
  • Необхідну потужність можна збільшити або зменшити на короткий час. Це дозволяє швидко реагувати на зміни.
  • Хмарні послуги не купують, а орендують. Оскільки в будь-якій хмарній системі постійні витрати лягають на оператора, лише так можливо відобразити витрати, що виникають. Це надає клієнту перевагу в тому, що він не має високих витрат на етапі запуску (CAPEX), а натомість може розтягнути передбачувані витрати на більш тривалий період часу (OPEX).
  • Оскільки витрати на експлуатацію та обслуговування хмари бере на себе оператор, для клієнтів її використання не потребує значних коштів. Клієнт може зосередитися безпосередньо на своїх власних інтересах.
Піктограма для ілюстрації ризиків в хмарних обчисленнях

Ризики

Хмарні обчислення в Proficloud.io:

  • Дані наших користувачів знаходяться у центрі обробки даних у Франкфурті.
  • Ми відповідаємо стандартам GDPR.
  • Передача даних між пристроями, клієнтами та Proficloud.io завжди здійснюється з шифруванням TLS.
  • Дані в жодному разі не передаються третім сторонам. Ми розглядаємо дані наших клієнтів саме так: це дані наших клієнтів, а не наші дані.

Proficloud.io та смарт-сервіси

Зрештою, залишається питання: яким чином ваша компанія також може скористатися перевагами хмари? Як почати користуватися Proficloud.io? Proficloud.io складається з низки інтелектуальних сервісів, які обслуговують різноманітні варіанти застосування і тому є оптимальним рішенням для найрізноманітніших компаній.
Тут ви знайдете огляд цих інтелектуальних сервісів: