Система попередження PHOENIX CONTACT Платформа для довіри та відкритості - Інтеграція та робота відповідно до законодавчих та внутрішніх норм під час всіх видів діяльності.
Чому я маю робити попередження?
Ви дізналися про шкідливу поведінку або економічну чи правову загрозу? Для цих випадків ми приготували вам систему попередження BKMS®. Електронна платформа була створена для того, щоб забезпечити можливість інформування про потенційні порушення законодавства або внутрішніх норм. Це стосується підозри на:
- корупцію
- шахрайство, зловживання довірою, розкрадання
- нечесну конкуренцію
- відмивання грошей
- порушення конфіденційності
- крадіжки
- порушення засад охорони довкілля та праці
- нехтування соціальними стандартами та правами людини
Phoenix Contact робить можливим відкритий обмін даними. Зазвичай, начальник — це перша контактна особа у разі виникнення помилки або порушення. У разі, якщо помилку або порушення помічає стороння третя особа, вона має звернутися до вашого вповноваженого представника в компанії Phoenix Contact.
Система попередження BKMS® — це сертифікована система, яка оснащена функцією збереження анонімності. За бажання попередження можуть надаватися без відкриття вашої особистості. Ваші повідомлення будуть прийняті системою попередження BKMS® та переглянуті працівником міжнародної юридичної компанії. У разі, якщо потрібне подальше спілкування між правозахисником та клієнтом, воно здійснюється виключно віртуально та, за бажанням, також анонімно.