Промислові мережі

А ваша мережа готова до оцифрування? Ми надамо вам підтримку в проєктуванні та налаштуванні розумної мережі за допомогою комплексного ноу-хау і безпечних мережевих технологій. Зв’яжіться з нами для персональної оцінки вашої мережі та корисних порад щодо покращення.



Мережа з піктограмами і логотипом GO DIGITAL

Компанія Phoenix Contact — це постачальник послуг і виробник компонентів для промислового обміну даними в мережі та інформаційної безпеки. На цій сторінці можна ознайомитися з нашими ексклюзивними експертними знаннями та бути в курсі останніх подій завдяки нашим регулярним дописам.

Як побудувати перспективну виробничу мережу Підготуйте свою мережу до оцифрування

Успішне оцифрування можливе лише за умови використання потужних і надійних мережевих технологій. Дізнайтеся, що потрібно взяти до уваги під час проектування, впровадження та захисту вашої промислової мережі обміну даними.

Машина з піктограмою замка на передньому плані

Інформаційна безпека для промислових мереж

Інформаційна безпека Як можна захистити свою мережу за допомогою стандарту IEC 62443

Для безпечної експлуатації автоматизованих систем — від задуму та введення в експлуатацію до керування— серія міжнародних стандартів IEC62443 описує правила безпечної експлуатації автоматизованих систем для виробників компонентів, інтеграторів систем і компаній-операторів обладнання. Вона охоплює різні стандарти та сфери, призначені для різних цільових груп. Проте універсального рішення для впровадження стандартів і підвищення рівня безпеки не існує.

Компанія Phoenix Contact вже має багато сертифікатів для впровадження стандарту IEC 62443. Інформаційна безпека — міцно вкоренилась у життєвий цикл наших продуктів і рішень: як процес розробки безпечних продуктів, у сенсі сучасних функцій безпеки, у консультуванні клієнтів, у створенні безпечних мережевих концепцій, а також завдяки професійному управлінню вразливими ділянками (PSIRT).
Ми з радістю надамо вам консультацію стосовно того, що має містити ваше персональне рішення IEC 62443.

Двоє чоловіків стоять перед шафою керування

Діагностика мережі для підвищеної стабільності

Діагностика мережі Забезпечте підвищення стабільності та надійності своєї мережі

Навіть невеликі помилки в мережі можуть призвести до великих проблем: Незакріплені чи несправні кабелі можуть призвести до відключення від мережі цілих ділянок. Зависоке навантаження даними призводить до затримок у передаванні даних. Відсутність захисту від несанкціонованого доступу створює високий ризик збоїв у роботі мережі.
Тому так важливо швидко виявляти і усувати помилки. Для отримання інформації про пристрої, з’єднання та структуру мережі не потрібне власне програмне забезпечення чи зовнішні засоби діагностики. Керовані комутатори пропонують широкий спектр діагностичних даних і функцій аналізу, через керування комутаторами на базі WEB.

Наша пропозиція для вашої мережі Завжди індивідуальні та відповідні рішення для вас

Для надійної та стабільної роботи мережі потрібне професійне проектування та високоякісні компоненти, які оптимально узгоджені між собою. Ми консультуватимемо вас на всіх етапах — від проєектування мережі до її розгортання та підтримаємо вас надійними мережевими технологіями.

Від планування до впровадження: ми підтримуємо вас у всьому процесі
Професійне консультування
Ви хочете розгорнути сучасну, безпечну й надійну мережу, вам потрібна допомога в проектуванні, конфігуруванні чи в навчанні персоналу? Наші мережеві спеціалісти надаватимуть необхідну підтримку упродовж усього процесу — від проектування мережі до її розгортання. Зв’яжіться з нами й ми обговоримо індивідуальні умови та вимоги.
Докладніше
Двоє чоловіків на ноутбуці перед кабінетом управління