Заземляющий контакт - STI-PE FUSS 0718046

Монтажный зажим

Докладно про виріб




Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


код для замовлення 0718046
Пакувальна одиниця 500 pc
Мінімальний обсяг замовлення 500 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918842529
Маса штуки (з упаковкою) 2,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 2,1 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE