Заземляющая клемма - USLKG 6 N-1 0444048

Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/15-2,3

Докладно про виріб




код для замовлення 0444048
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка463C-1-2019
GTIN 4017918155223
Маса штуки (з упаковкою) 28,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 28,1 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE



UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 24 мм²
Сечение, макс. 8 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 24 мм²
Сечение, макс. 8 мм²

EAC

EAC

cULus Recognized

IECEx

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.2-6
Сечение, мин. 0,2 мм²
Сечение, макс. 6 мм²

ATEX

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.2-6
Сечение, мин. 0,2 мм²
Сечение, макс. 6 мм²

EAC Ex