Заземляющая клемма - USLKG 5-1 0441517

Клемма защитного провода с винтовым зажимом, сечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: зелено-желтый, тип монтажа: NS 35..., особенно подходит для NS 35/ 15-2,3

Докладно про виріб




Расчетное импульсное напряжение 8 кВ
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 1,02 Вт

Ширина 6,2 мм
Высота NS 35/15 54,5 мм
Высота NS 35/7,5 47 мм
Высота 1,85 "
Длина 42,5 мм

Цвет желто-зел.
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал PA
Статическое использование изоляционного материала на холоде -60 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) имеется

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 105 °C (Maximum short-term operating temperature 130°C.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-2
Подключение согласно стандарту МЭК/EN 60079-7

Тип монтажа NS 35/15-2,3

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Функция PEN нет
Лепесток защитного проводника есть
Количество точек подключения на ярус 2
Номинальное сечение 4 мм2
Момент затяжки контрольного гнезда
1-этажные, подключение сверху и снизу
Наименование 1-этажные, подключение сверху и снизу
Резьба винтов M3
Указание Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току.
Момент затяжки 0,6 ... 0,8 Нм
Длина снятия изоляции 8 мм
Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-2
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 6 мм2
Сечение проводника AWG 24 ... 10
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG] 24 ... 12
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) 0,25 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) 0,25 мм2 ... 2,5 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм2 ... 1,5 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 2,5 мм2
Подключение согласно стандарту МЭК/EN 60079-7
Обозначение протокола испытаний KEMA 99ATEX4487 U 2N
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 6 мм2
Сечение проводника AWG 24 ... 12
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 4 мм2

Общая информация При монтаже в ряд проходных клемм для напряжения изоляции >690 В необходимо установить крышку
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Механические данные
Открытая боковая стенка Нет
Общая информация
Крепление скобами 0,6 Нм ... 0,8 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M3)


код для замовлення 0441517
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка463C-1-2019
GTIN 4017918002206
Маса штуки (з упаковкою) 23,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 21,8 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE



CSA

Approval Specification Data
AWG/kcmil 26-10
Сечение, мин. 26 мм²
Сечение, макс. 10 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 26-10
Сечение, мин. 24 мм²
Сечение, макс. 10 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 26-10
Сечение, мин. 24 мм²
Сечение, макс. 10 мм²

EAC

cULus Recognized

IECEx

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.2-4
Сечение, мин. 0,2 мм²
Сечение, макс. 4 мм²

ATEX

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.2-4
Сечение, мин. 0,2 мм²
Сечение, макс. 4 мм²

EAC Ex


Compatible Products