Заземляющая клемма - USLKG 4-1 0446017

Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/15-2,3

Докладно про виріб




код для замовлення 0446017
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
GTIN 4017918002336
Маса штуки (з упаковкою) 22,4 GRM
Маса штуки (без упаковки) 21,4 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження TR



CSA

Approval Specification Data
AWG/kcmil 28-12
Сечение, мин. 28 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

EAC

UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 28-12
Сечение, мин. 24 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 28-12
Сечение, мин. 24 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

EAC

cULus Recognized