Заземляющая клемма - USLKG 35-IB 0444035

Клемма защитного провода, с винтами с внутренним шестигранником, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение: 0,75 мм2 - 50 мм2, AWG: 18 - 1/0, ширина: 15,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Докладно про виріб




код для замовлення 0444035
Пакувальна одиниця 25 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
GTIN 4017918218850
Маса штуки (з упаковкою) 88,6 GRM
Маса штуки (без упаковки) 85,6 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE



EAC

EAC


Compatible Products